概览
优势和特点
- 用于高精度测量的检测点
- 为EN、POK、FPWM和OUTS提供可访问测试点
- 通过SEL可在500kHz至1.5MHz之间配置开关频率
- 外部同步FPWM模式能力
- 可配置FPWM和跳跃模式(默认为跳跃模式)
- UVLO上升 = 2.6V,UVLO下降 = 2.4V
产品详情
MAX77504评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估3A高效降压转换器MAX77504。该IC能够支持2.6V至14V输入,输出电压可配置范围为0.6V至6V。该评估套件的出厂默认输出电压设置为3.3V。可以通过改变反馈电阻值(R3和R4)来配置输出电压。提供两个GPIO引脚以支持强制PWM/SYNC和EN功能。
应用
- 1至3节Li+/锂离子供电设备
- 无反相机、DSLR和笔记本计算机
- 便携式扫描仪、POS终端、打印机
- 专业无线电、手持式计算机
- 空间受限的便携式电子设备