概览
优势和特点
- 支持高精度测量的检测点
- EN、POK、FPWM和OUTS测试点
- 开关频率可通过SEL在500kHz至1.5MHz范围内配置
- FPWM和跳脉冲模式配置(默认为跳脉冲模式)
- 启动UVLO = 2.6V,关断UVLO = 2.4V
产品详情
MAX77504评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77504 3A高效buck转换器。IC支持2.6V至14V输入电压,输出电压可在0.6V至6V范围内配置。评估套件的出厂默认输出电压设置为3.3V。输出电压可通过改变反馈电阻值(R3和R4)进行设置。提供2个GPIO引脚,支持强制PWM和EN功能。
应用
- 1至3节Li+/锂离子供电设备
- 无反相机、DSLR和笔记本计算机
- 便携式扫描仪、POS终端、打印机
- 专业无线电、手持式计算机
- 空间受限的便携式电子设备
文档
-
MAX77504WEVKIT: Evaluation Kit for the MAX77504 Data Sheet (Rev. 0)2019/12/11PDF1M
-
MAX77504WEVKIT Gerber Files - Design Files2023/12/27ZIP8M