MAX20403

推荐用于新设计

汽车级36V、2.5A/3.5A完全集成式同步降压转换器

用于汽车电池供电应用的高效、低EMI、同步降压型转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher
    • 实现紧凑型高效、低EMI解决方案
    • 展频(SSFM)
    • 对称封装提供出色的EMI性能
    • 符合CISPR 25 5类标准的评估套件
  • 多功能,小尺寸
    • 工作输入电压范围:3V至36V
    • 集成高达2.5A/3.5A FET的同步DC-DC转换器
    • 跳跃模式下的静态电流为10μA
    • 3MHz/2.1MHz/400kHz开关频率
    • 扩频选项
    • 固定的2.5ms内部软启动
    • 提供0.8V至12V可编程输出电压范围或5V/3.3V固定选项
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
  • 高精度符合安全关键应用要求
    • FPWM中的输出电压精度达±1.5%
    • 精密使能阈值实行完全可编程的UVLO阈值
    • 准确的窗口式PGOOD
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 平均电流模式、强制PWM和跳跃工作模式
    • 过热、过压和短路保护
    • 3mm x 3mm FC2QFN
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
    • 42V负载突降容限
    • 通过AEC-Q100认证
MAX20403
汽车级36V、2.5A/3.5A完全集成式同步降压转换器
MAX20402, MAX20403: Simplified Block Diagram MAX20402, MAX20403: Pin Configuration
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
LT8615 推荐用于新设计 具有 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器
MAX42402 推荐用于新设计 36V、2.5A/3.5A、全集成式同步降压转换器
MAX42403 推荐用于新设计 36V、2.5A/3.5A、全集成式同步降压转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX20403EVKIT

MAX20402/MAX20403评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:3V至36V
  • 输出电压固定为5V或3.3V,或在0.8V和12V之间可调
  • 提供高达3.5A的输出电流(MAX20402高达2.5A)
  • 频率同步输入
  • 99%占空比工作模式以实现低压差
  • 提供具有UV/OV功能的电压监控PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20403评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用15引脚、可湿侧面FC2QFN封装的MAX20403汽车级2.1MHz高压微型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。

MAX20403评估套件已安装MAX20403AFLB/VY+(3.3V、2.1MHz)。该评估套件可用于评估MAX20402/MAX20403的所有版本,只需做少许的元件改动。

应用

  • 汽车应用
  • ADAS系统
  • 雷达模块
  • 信息娱乐系统
  • 工业应用
  • 高压DC-DC转换器

MAX20403EVKIT
MAX20402/MAX20403评估套件
MAX20403EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20403的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览