MAX17640
量产60V、400mA、超小型、高效率、同步降压型DC-DC转换器
业界超小的高压同步降压型稳压器
- 产品模型
- 6
概述
- 省去外部元件并降低总成本
- 无肖特基同步操作,以提高效率并降低成本
- 内部补偿
- 用于3.3V、5V固定输出电压的内部反馈分压器
- 内部软启动
- 全陶瓷电容,超紧凑布局
- 灵活支持系统中的多个电源轨
- 宽输入电压范围:4.5V至60V
- 3.3V和5V固定输出电压
- 可调输出电压:0.9V至 0.89 x VIN
- 提供高达400mA的负载电流
- 可在PFM和强制PWM模式之间配置
- 降低功耗
- 峰值效率:92%
- PFM特性可提高轻负载效率
- 关断电流:2.2µA(典型值)
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 打嗝模式限流和自动重试启动
- 内置通过开漏低电平有效RESET引脚监控输出电压的功能
- 可编程EN/UVLO阈值
- 单调启动至预偏置输出
- 过温保护
- 较宽的-40°C至+125°C环境工作温度范围,-40°C至+150°C结温范围
- 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAX17640系列产品是高效、高压、Himalaya同步DC-DC转换器,集成MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内工作。
这些转换器可提供高达400mA的电流并产生0.9V至 0.89 x VIN的输出电压;MAX17640A固定为3.3V,MAX17640B固定为5.0V,MAX17640C可调。该系列转换器采用紧凑型8引脚2mm x 2mm TDFN封装。提供仿真模型以使用Maxim的在线 EE-Sim®工具评估性能。
该器件采用峰值电流模式控制架构,其MODE引脚可用于在脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制方案中运行器件。PWM操作在所有负载下提供恒频操作,在对可变开关频率敏感的应用中很有用。PFM操作禁用负电感电流,此外会在轻负载时跳过脉冲以提高效率。低电阻片上MOSFET可确保在满载时实现高效率并简化PCB布局。
为了减少输入冲击电流,该器件提供了内部软启动功能。该器件还包含一个EN/UVLO引脚,让用户可以在所需的输入电压电平下开启器件。开漏低电平有效RESET引脚可用于监控输出电压。
应用
- 工业传感器
- 4–20mA电流环路
- HVAC和楼宇控制
- 高压LDO替代产品
- 通用负载点
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17640AATA+ | LFCSP | ||
| MAX17640AATA+T | LFCSP | ||
| MAX17640BATA+ | LFCSP | ||
| MAX17640BATA+T | LFCSP | ||
| MAX17640CATA+ | LFCSP | ||
| MAX17640CATA+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17640AATA+ | 量产 | |
| MAX17640AATA+T | 量产 | |
| MAX17640BATA+ | 量产 | |
| MAX17640BATA+T | 量产 | |
| MAX17640CATA+ | 量产 | |
| MAX17640CATA+T | 量产 | |
|
6月 13, 2022 - 2183A WAFER FAB |
||
| MAX17640AATA+ | 量产 | |
| MAX17640AATA+T | 量产 | |
| MAX17640BATA+ | 量产 | |
| MAX17640BATA+T | 量产 | |
| MAX17640CATA+ | 量产 | |
| MAX17640CATA+T | 量产 | |
|
2月 11, 2022 - 2183 ASSEMBLY,WAFER FAB |
||
| MAX17640AATA+ | 量产 | |
| MAX17640AATA+T | 量产 | |
| MAX17640BATA+ | 量产 | |
| MAX17640BATA+T | 量产 | |
| MAX17640CATA+ | 量产 | |
| MAX17640CATA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17640A
- MAX17640B
- MAX17640C
SIMPLIS Models 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17640的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论