概览
优势和特点
- 采用高达60V的输入电源
- 固定5V、固定3.3V和可调12V应用电路
- 负载电流高达400mA
- 500kHz固定开关频率
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可选PWM和PFM工作模式
- 开漏低电平有效RESET输出
- 过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
产品详情
MAX17640A/MAX17640B/MAX17640C评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17640A/MAX17640B/MAX17640C高压、高效、同步降压型DC-DC转换器的性能。MAX17640A转换器在5V至48V的输入范围内工作,在3.3V固定输出下可提供高达400mA的电流。MAX17640B转换器在7V至60V的输入范围内工作,在5V固定输出下可提供高达400mA的电流。MAX17640C转换器在15V至60V的输入范围内工作,在12V可调输出下可提供高达400mA的电流。
这些评估套件具有可调输入欠压闭锁、开漏低电平有效RESET、过流保护、可选工作模式和热关断功能。参考MAX17640转换器数据手册,了解器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该手册与本数据手册。
应用
- 4–20mA电流环路
- 通用负载点
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17640BEVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP2M