MAX17553

量产

4V至60V、50mA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器

60V、低IQ同步降压稳压器可实现高效率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部控制环路补偿
    • 内部固定软启动
    • 全陶瓷电容,超紧凑布局
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
    • 宽输入电压范围:4V至60V
    • 可调输出范围为0.8V至VIN的90% (MAX17553C)
    • 提供高达50mA的负载电流
    • 可调开关频率范围:150kHz至1.5MHz
  • 降低功耗
    • 91.5%满载效率(VIN = 24V,VOUT = 5V)
    • 通过断续导通模式(DCM)工作提高轻负载效率
    • 通过内部电路的外部自举输入(FB/VO)降低功耗(仅限MAX17553A和MAX17553B)
    • 关断电流:3.8μA
  • 灵活的设计
    • 可编程EN/UV和HYST阈值
    • 用于输出状态监控的开漏输出低电平有效复位
  • 稳定的工作性能
    • 内置打嗝模式过载保护
    • 过温保护
    • 符合CISPR32 Class B规格
    • -40°C至+125°C宽环境工作温度范围,-40°C至+150°C结温
MAX17553
4V至60V、50mA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器
MAX17553: Simplified Application Diagram
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
  • MAX17553A
  • MAX17553B
  • MAX17553C

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAX17553CEVKIT

MAX17553评估套件(MAX17553C)

特性和优点

  • 降压转换器的输入电压范围为14V至60V
  • 输出电压为12V,连续负载电流高达50mA
  • 峰值效率:95%
  • 外部元件数量很少
  • 开关频率:400kHz
  • 电阻器可编程输入使能-欠压(EN/UV)和滞回(HYST)
  • 内部环路补偿
  • 内部软启动时间:3.2ms(典型值)
  • 通过开漏低电平有效RESET输出来监控输出电压
  • 打嗝模式过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17553C评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17553C的性能,这是一款4V至60V、50mA、超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器,采用8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。该评估套件可在14V至60V输入电压范围内工作,并提供12V、50mA输出。评估套件使用EN/UV和HYST引脚设置为在20V(最大值)时导通,在14V(最大值)时关断。降压转换器的开关频率编程设置为400kHz,通过提供的元件可达到95%的峰值效率。

该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17553C具有可编程输入EN/UV和HYST阈值、可编程频率以及开漏/低电平有效RESET信号。该器件提供针对过载和短路情况的内置打嗝模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合CISPR32 B类标准。

 

应用

  • 工厂自动化
  • 汽配
  • 通用负载点

eval board
MAX17553BEVKIT

MAX17553评估套件(MAX17553B)

特性和优点

  • 降压转换器的输入电压范围为6V至60V
  • 输出电压为5V,连续负载电流高达50mA
  • 峰值效率:93.6%
  • 外部元件数量很少
  • 200kHz开关频率
  • 电阻器可编程输入使能-欠压(EN/UV)和滞回(HYST)
  • 内部环路补偿
  • 内部软启动时间:3.2ms(典型值)
  • 用于监控输出电压的开漏低电平有效RESET输出
  • 从输出电压自举以提高效率
  • 打嗝模式过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17553B评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的电路板,用于演示MAX17553B的性能,这是一款4V至60V、50mA、超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器,采用8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。该评估套件可在6V至60V输入电压范围内工作,并提供5V、50mA输出。该评估套件设置为使用EN/UV和HYST引脚在8V(最大值)时开启,在6V(最大值)时关闭。降压转换器被编程为以200kHz的频率切换,并通过提供的元件提供93.6%的峰值效率。

该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17553B具有可编程输入EN/UV和HYST阈值、可编程频率和开漏/低电平有效RESET信号。该器件提供针对过载和短路情况的内置打嗝模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合CISPR32 B类标准。

 

应用

  • 工厂自动化
  • 汽配
  • 通用负载点

eval board
MAX17553AEVKIT

MAX17553评估套件(MAX17553A)

特性和优点

  • 降压转换器的输入电压范围为4.5V至60V
  • 输出电压为3.3V,连续负载电流高达50mA
  • 峰值效率:91%
  • 外部元件数量很少
  • 150kHz开关频率
  • 电阻可编程输入使能——欠压(EN/UV)和滞回(HYST)
  • 内部环路补偿
  • 内部软启动时间:3.2ms(典型值)
  • 通过开漏低电平有效RESET输出监控输出电压
  • 从输出电压自举以提高效率
  • 打嗝模式过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17553A评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的电路板,用于演示MAX17553A的性能,这是一款4V至60V、50mA、超小型、高效、同步降压DC-DC转换器,采用8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。该评估套件可在4.5V至60V输入电压范围内工作,并提供3.3V、50mA输出。该评估套件设置为使用EN/UV和HYST引脚在8V(最大值)时导通,在4.4V(最大值)时关断。该降压转换器的开关频率被编程为150kHz,并通过提供的元件达到91%的峰值效率。

该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17553A具有可编程输入EN/UV和HYST阈值、可编程频率以及开漏/低电平有效RESET信号。该器件提供针对过载和短路情况的内置打嗝模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合CISPR32 B类标准。

 

应用

  • 工厂自动化
  • 汽配
  • 通用负载点

MAX17553CEVKIT
MAX17553评估套件(MAX17553C)
MAX17553CEVKIT: Board Photo
MAX17553BEVKIT
MAX17553评估套件(MAX17553B)
MAX17553BEVKIT: Board Photo
MAX17553AEVKIT
MAX17553评估套件(MAX17553A)
MAX17553AEVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17553的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览