概览
优势和特点
- 降压转换器的输入电压范围为6V至60V
- 输出电压为5V,连续负载电流高达50mA
- 峰值效率:93.6%
- 外部元件数量很少
- 200kHz开关频率
- 电阻器可编程输入使能-欠压(EN/UV)和滞回(HYST)
- 内部环路补偿
- 内部软启动时间:3.2ms(典型值)
- 用于监控输出电压的开漏低电平有效RESET输出
- 从输出电压自举以提高效率
- 打嗝模式过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17553B评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的电路板,用于演示MAX17553B的性能,这是一款4V至60V、50mA、超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器,采用8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。该评估套件可在6V至60V输入电压范围内工作,并提供5V、50mA输出。该评估套件设置为使用EN/UV和HYST引脚在8V(最大值)时开启,在6V(最大值)时关闭。降压转换器被编程为以200kHz的频率切换,并通过提供的元件提供93.6%的峰值效率。
该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17553B具有可编程输入EN/UV和HYST阈值、可编程频率和开漏/低电平有效RESET信号。该器件提供针对过载和短路情况的内置打嗝模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合CISPR32 B类标准。
应用
- 工厂自动化
- 汽配
- 通用负载点
相关产品
文档
-
MAX17553BEVKIT ODB Files - Design Files2023/9/18ZIP2M