概览
优势和特点
- 降压转换器的输入电压范围为4.5V至60V
- 输出电压为3.3V,连续负载电流高达50mA
- 峰值效率:91%
- 外部元件数量很少
- 150kHz开关频率
- 电阻可编程输入使能——欠压(EN/UV)和滞回(HYST)
- 内部环路补偿
- 内部软启动时间:3.2ms(典型值)
- 通过开漏低电平有效RESET输出监控输出电压
- 从输出电压自举以提高效率
- 打嗝模式过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17553A评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的电路板,用于演示MAX17553A的性能,这是一款4V至60V、50mA、超小型、高效、同步降压DC-DC转换器,采用8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。该评估套件可在4.5V至60V输入电压范围内工作,并提供3.3V、50mA输出。该评估套件设置为使用EN/UV和HYST引脚在8V(最大值)时导通,在4.4V(最大值)时关断。该降压转换器的开关频率被编程为150kHz,并通过提供的元件达到91%的峰值效率。
该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17553A具有可编程输入EN/UV和HYST阈值、可编程频率以及开漏/低电平有效RESET信号。该器件提供针对过载和短路情况的内置打嗝模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合CISPR32 B类标准。
应用
- 工厂自动化
- 汽配
- 通用负载点
相关产品
文档
-
MAX17553AEVKIT ODB - Design Files2023/9/18ZIP2M