概览
优势和特点
- 降压转换器的输入电压范围为14V至60V
- 输出电压为12V,连续负载电流高达50mA
- 峰值效率:95%
- 外部元件数量很少
- 开关频率:400kHz
- 电阻器可编程输入使能-欠压(EN/UV)和滞回(HYST)
- 内部环路补偿
- 内部软启动时间:3.2ms(典型值)
- 通过开漏低电平有效RESET输出来监控输出电压
- 打嗝模式过流和过温保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17553C评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX17553C的性能,这是一款4V至60V、50mA、超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器,采用8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装。该评估套件可在14V至60V输入电压范围内工作,并提供12V、50mA输出。评估套件使用EN/UV和HYST引脚设置为在20V(最大值)时导通,在14V(最大值)时关断。降压转换器的开关频率编程设置为400kHz,通过提供的元件可达到95%的峰值效率。
该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17553C具有可编程输入EN/UV和HYST阈值、可编程频率以及开漏/低电平有效RESET信号。该器件提供针对过载和短路情况的内置打嗝模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合CISPR32 B类标准。
应用
- 工厂自动化
- 汽配
- 通用负载点
相关产品
文档
-
MAX17553CEVKIT ODB Files - Design Files2023/9/18ZIP2M