MAX1620

不推荐用于新设计

数字调节LCD偏置电源

业内首款可数字调节的正、负LCD偏置电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电池输入电压范围:1.8V至20V
  • 显示逻辑关断时自动禁用
  • 超小型QSOP封装
  • 32级内部DAC
  • SMBus串行接口(MAX1621)
  • 正或负输出电压
MAX1620
数字调节LCD偏置电源
MAX1620、MAX1621:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 3
MAX629 量产 28V、低功耗、高压、boost或反相DC-DC转换器
MAX686 量产 DAC控制、boost反相型LCD偏置电源,内置开关
MAX685 量产 用于CCD和LCD的双路输出(正负)DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1620EVKIT

MAX1620、MAX1621评估板

特性和优点

  • 电池输入电压范围:+1.8V至+12V
  • 可调输出范围:+12.5V至+23.5V
  • 20mA输出
  • 32级内部DAC
  • 关断电流:10µA
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1620评估套件(EV套件)将+1.8V至+12V电池电压转换为+12.5V至+23.5V LCD背板偏置电压,支持高达20mA的电流。MAX1620和MAX1621均包括一个5位DAC,支持对偏置电压进行数字软件控制。MAX1620使用升/降数字信号来调节DAC,而MAX1621使用系统管理总线(SMBus™)双线式串行接口。

MAX1620评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。它还可用于评估MAX1621。

 

应用

  • 笔记本电脑
  • 掌上电脑
  • PDA及其它手持设备
  • 便携式数据收集终端

MAX1620EVKIT
MAX1620、MAX1621评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1620的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览