LTP8803-1A

推荐用于新设计

具有PMBus接口的160A DC/DC电源μModule稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在高频下具有高效率
  • 在 600kHz、54VIN 至 1.2VOUT 范围内效率高达 91.8%
  • 与 PMBus 兼容的 I2C 串行接口
  • 监控电压、电流、温度和故障
  • 内部 EEPROM 故障日志记录
  • 数字可编程控制回路
  • 可编程电压、限流值、软启动/软停止、频率、同步和相位、电源正常、警告和故障
  • 宽输入电压范围:45V 至 65V
  • 输出电压范围:0.5V 至 1.5V
  • 针对 45V 至 65VIN 和 1.2VOUT 进行了优化
  • ±0.5% 最大 DC 输出误差,具有差分远程电压感应
  • 电流反馈精度为 ±3%
  • 并联且电流共享多个 μModule IC
  • 引脚兼容 LTP8800-1A 和 LTP8800-4A(针对 0.8VOUT 进行了优化)
  • 22mm × 24mm × 22mm 表面贴装封装
LTP8803-1A
具有PMBus接口的160A DC/DC电源μModule稳压器
LTP8803-1A Application Circuit LTP8803-1A Performance Graph
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTP8803-1A

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTP8803-1A

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3190A-D

LTP8803-1A | 具有PMBus接口的54V输入大电流DC/DC电源μModule

产品详情

演示电路3190A-D是一款高电流、高密度、高效率的开放式框架μModule®稳压器,输入范围为45V至65V。该演示板具有一个LTP8803-1A μModule稳压器,该稳压器通过数字电源系统管理从54V配电架构为微处理器提供1.15V电压。演示板的最大输出电流为160A。有关更多详细信息,请参见LTP8803-1A数据手册。

DC3190A-D上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件的广泛电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上,并使用ADI的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到电路板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。可以选择使用DC2086A对未加电模块和带有小型4引脚连接器的IC进行EEPROM编程。

eval board
DC3190A-D

LTP8803-1A | 具有PMBus接口的54V输入大电流DC/DC电源μModule

产品详情

演示电路3190A-D是一款高电流、高密度、高效率的开放式框架μModule®稳压器,输入范围为45V至65V。该演示板具有一个LTP8803-1A μModule稳压器,该稳压器通过数字电源系统管理从54V配电架构为微处理器提供1.15V电压。演示板的最大输出电流为160A。有关更多详细信息,请参见LTP8803-1A数据手册。

DC3190A-D上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件的广泛电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上,并使用ADI的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到电路板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。可以选择使用DC2086A对未加电模块和带有小型4引脚连接器的IC进行EEPROM编程。

DC3190A-D
LTP8803-1A | 具有PMBus接口的54V输入大电流DC/DC电源μModule
DC3190A-D Evaluation Board
DC3190A-D
LTP8803-1A | 具有PMBus接口的54V输入大电流DC/DC电源μModule
DC3190A-D Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTP8803-1A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览