LTM4634
推荐用于新设计三输出 5A / 5A / 4A 降压型 DC/DC μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
概述
- 三个独立的高效率调节器通道
- IOUT1,2 = 5A,IOUT3 = 4A
- 输入电压范围:4.75V 至 28V
- 用于每个通道的独立 VIN
- VOUT1,2 电压范围:0.8V 至 5.5V
- VOUT3 电压范围:0.8V 至 13.5V
- ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
- 电流模式控制 / 快速瞬态响应
- 频率同步
- 输出过压和过流保护
- 具均流能力的多相 (PolyPhase®) 操作
- 通用温度监视器
- 软起动 / 电压跟踪
- 电源良好监视器
- 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的涂层
- 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
LTM®4634 将三个完整的 5A / 5A / 4A 高效率开关模式 DC/DC 转换器整合在一个小型封装之中。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和大多数支持组件。LTM4634 可在 4.75V 至 28V 的输入电压范围内运作,并提供了三个独立的输出电压。VOUT1 和 VOUT2 的可调范围为 0.8V 至 5.5V,而 VOUT3 的可调范围则为 0.8V 至 13.5V。每个输出电压由单个外部电阻器来设定。
高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、多相并行运作、软起动以及用于电源轨排序的输出电压跟踪。
故障保护功能包括过压保护、过流保护和温度监视。该电源模块采用节省空间的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装。LTM4634 采用 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
- 电信、网络和工业设备
- 高密度负载点电压调节
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 2
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4634EY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4634IY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4634IY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 20, 2023 - 23_0180 New Tray Design for BGA Package |
||
| LTM4634EY#PBF | 量产 | |
| LTM4634IY | 量产 | |
| LTM4634IY#PBF | 量产 | |
|
11月 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTM4634EY#PBF | 量产 | |
| LTM4634IY | 量产 | |
| LTM4634IY#PBF | 量产 | |
|
9月 10, 2021 - 21_0201 LTM4633/LTM4634 Notification of Qualification of New Mold Compound and Substrate Change |
||
| LTM4634EY#PBF | 量产 | |
| LTM4634IY | 量产 | |
| LTM4634IY#PBF | 量产 | |
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4634EY#PBF | 量产 | |
| LTM4634IY | 量产 | |
| LTM4634IY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4634EY#PBF | 量产 | |
| LTM4634IY | 量产 | |
| LTM4634IY#PBF | 量产 | |
|
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4634EY#PBF | 量产 | |
| LTM4634IY | 量产 | |
| LTM4634IY#PBF | 量产 | |
|
7月 25, 2019 - 19_0170 Notification of Qualification of New Mold Compound for the LTM4634 µModule Regulator |
||
| LTM4634EY#PBF | 量产 | |
| LTM4634IY | 量产 | |
| LTM4634IY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电源系统管理(PSM)和时序控制器 1 | ||
| LTC2974 | 推荐用于新设计 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4634
LTpowerCAD 1
- LTM4634 Project - Triple Output Step-Down μModule Regulator (13-28V to 1V @ 5A, 3.3V @ 5A, 12V @ 4A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4634
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4634的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论