LTC3822-1

量产

No RSENSE™、低输入电压、同步降压型 DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 无需电流检测电阻器
  • 专为 3.3VIN 和锂离子电池应用而优化
  • 恒定频率电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 低压差操作:99% 占空比
  • 可锁相或可调频率:250kHz 至 750kHz
  • 内部软起动电路
  • 跟踪及可调软起动输入
  • 可选的最大峰值电流检测门限
  • 在轻负载条件下可选择执行突发模式 (Burst Mode®) / 强制连续 / 脉冲跳跃模式操作
  • 数字 RUN 控制引脚
  • 输出过压保护
  • 微功率停机模式:IQ = 7.5μA
  • 纤巧的耐热性能增强型 12 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装或 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC3822-1
No RSENSE™、低输入电压、同步降压型 DC/DC 控制器
Efficiency/Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1105A

LTC3822EDD-1 Demo Board

产品详情

DC1105A: Demo Board for the LTC3822-1 No RSENSE, Low Input Voltage, Synchronous Step-Down DC/DC Controller


 


DC1105A
LTC3822EDD-1 Demo Board
DC1105A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3822-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览