LTC3737

量产

具有输出跟踪功能的双通道、两相、No RSENSE™ DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 检测电阻器可任选
  • 异相控制器降低了所需的输入电容
  • 可编程输出电压跟踪
  • 恒定频率电流模式架构
  • 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  • 宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
  • 0.6V ± 1.5% 基准
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 用于频率锁定或调节的真正 PLL (频率范围为 250kHz 至 850kHz)
  • 在轻负载条件下可选择执行突发模式 (Burst Mode®) 或脉冲跳跃操作
  • 内部软启动电路
  • 可选的最大峰值电流检测门限
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 微功率停机模式: IQ = 9µA
  • 纤巧型 4mm x 4mm QFN 封装和 24 引脚 SSOP 封装
 
LTC3737
具有输出跟踪功能的双通道、两相、No RSENSE™ DC/DC 控制器
Figure 1. High Efficiency, 2-Phase, 550kHz Dual Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC664A

LTC3737EUF | 2相双通道降压DC/DC转换器,VIN = 2.75V - 9.8V, VOUT1 = 2.5V (2.5A),VOUT2 = 1.8V (3A)

产品详情

DC664A:具有输出跟踪功能的LTC3737双通道2相、无RSENSE DC/DC控制器演示板。


 


DC664A
LTC3737EUF | 2相双通道降压DC/DC转换器,VIN = 2.75V - 9.8V, VOUT1 = 2.5V (2.5A),VOUT2 = 1.8V (3A)
DC664A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3737的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览