LTC3727A-1

量产

高效率、两相、同步降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 14V
  • 异相控制器减小了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小输出电容 COUT
  • ±1% 输出电压准确度
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 550kHz
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动器
  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V 工作
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制
  • 输出过压保护
  • 低停机静态电流 IQ:20μA
  • 可选择的恒定频率或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 小外形 28 引脚 SSOP 封装
LTC3727A-1
高效率、两相、同步降压型开关稳压器
High Efficiency Dual 12V/5V Step-Down Converter Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3727
  • LTC3727-1
  • LTC3727A-1
  • LTC3727LX-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC457B

LTC3727AEG-1 Demo Board

产品详情

DC457B: Demo Board for LTC3727A-1 High Efficiency, 2-Phase Synchronous Step-Down Switching Regulators.

DC457B
LTC3727AEG-1 Demo Board
DC457B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3727A-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览