LTC3602
量产2.5A、10V、单片式同步降压型稳压器
- 产品模型
- 8
概述
- 宽输入电压范围:4.5V 至 10V
- 2.5A 输出电流
- 低 RDS(ON) 内部开关:65mΩ 和 90mΩ
- 可编程频率:300kHz 至 3MHz
- 低静态电流:75μA
- 0.6V±1% 基准可提供低输出电压
- 最大占空比:99%
- 可调突发模式 (Burst Mode®) 箝位
- 可同步至外部时钟
- 电源良好输出电压监视器
- 过热保护
- 采用 16 引脚裸露 TSSOP 和 4mm x 4mm QFN 封装
LTC®3602 是一款高效率、单片式、同步、降压型 DC/DC 转换器,运用了一种恒定频率、电流模式架构。它采用一个 4.5V 至 10V 的工作输入电压范围,可提供一个 0.6V 至 9.5V 的可调稳定输出电压,并可输送高达 2.5A 的输出电流。具 65mΩ 接通电阻的内部同步电源开关提升了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。开关频率可由一个外部电阻器来设定,也可以同步至一个外部时钟。OPTI-LOOP® 补偿的运用使得能够在一个很宽的负载和输出电容值范围内优化瞬态响应。
LTC3602 可被配置为执行突发模式或强制连续操作。在轻负载条件下,强制连续操作可降低噪声和 RF 干扰,而突发模式操作则能够在轻负载时提供高效率。在突发模式操作中,突发箝位电平的外部控制使得能够根据应用的要求来调节输出电压纹波。
Applications
- 负载点电源
- 便携式仪器
- 服务器背板电源
- 电池供电型设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3602EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3602EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3602EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3602EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3602IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3602IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3602IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3602IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3602EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3602EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3602IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3602IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3602EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3602EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3602IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3602IFE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3602EUF#PBF | 量产 | |
| LTC3602EUF#TRPBF | 量产 | |
| LTC3602IUF#PBF | 量产 | |
| LTC3602IUF#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3602
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3602
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3602的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论