LTC3458
推荐用于新设计集成输出断开功能的1.4A、1.5MHz同步升压型DC/DC转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 高效率:高达 93%
- 浪涌电流限制和输出断接
- 高达 7.5V 的可编程输出电压
- 1.5V 至 6V 输入范围
- 高达 1.5MHz 的可编程 / 可同步固定工作频率
- 可编程自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 具有可编程软启动周期和峰值电流限值的电流模式控制
- 可从 5V 输入获得在 7V 时的 700mA 电流
- 0.3Ω N 沟道和 0.4Ω P 沟道 1.4A 开关 (在 5VOUT)
- 超低静态电流:15µA (睡眠模式),<1µA (停机模式)
- 3mm × 4mm 耐热增强型 DFN 封装
LTC3458是一款具有输出断开功能和浪涌电流限制功能的高效、电流模式、固定频率、升压型DC/DC转换器。LTC3458具有7.5V输出额定值,并包括一个0.3Ω N沟道MOSFET开关和一个0.4Ω P沟道MOSFET同步整流器。LTC3458十分适合电池供电应用,并包括可编程输出电压、开关频率和环路补偿。振荡器频率最高可设置为1.5MHz或同步至一个外部时钟。
在突发工作模式中,静态电流仅为15µA,尽可能延长了便携式应用中的电池寿命。突发模式电流阈值、峰值电流限值和软启动均可在外部编程。其它特性包括: <1µA的关断电流、抗振铃控制和热限制。LTC3458采用薄型(0.75mm)、3mm × 4mm 12引脚DFN封装。
应用
- 负载点稳压器
- USB VBUS电源
- LCD偏压
- OLED显示器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3458EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3458EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3458
- LTC3458L
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3458的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论