概览
产品详情
演示电路 728 是一款采用 LTC®3458EDE 的 1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器。该演示电路演示了一款 DC/DC 升压型转换器,它具有一个 1.5A 开关,在 200mA 至 800mA 电流下提供 7V,这取决于输入电压 (输入电压的范围为 2V 至 6V)。
该电路演示了输出断接和浪涌电流限制功能的优势。
相关产品
文档
-
DC728A - Schematic2009/9/24PDF24K
-
DC728A - Demo Manual2009/9/24PDF480K
-
DC728A - Design File2009/9/24ZIP495K