LTC3458

推荐用于新设计

集成输出断开功能的1.4A、1.5MHz同步升压型DC/DC转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:高达 93%
  • 浪涌电流限制和输出断接
  • 高达 7.5V 的可编程输出电压
  • 1.5V 至 6V 输入范围
  • 高达 1.5MHz 的可编程 / 可同步固定工作频率
  • 可编程自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 具有可编程软启动周期和峰值电流限值的电流模式控制
  • 可从 5V 输入获得在 7V 时的 700mA 电流
  • 0.3Ω N 沟道和 0.4Ω P 沟道 1.4A 开关 (在 5VOUT)
  • 超低静态电流:15µA (睡眠模式),<1µA  (停机模式)
  • 3mm × 4mm 耐热增强型 DFN 封装
LTC3458
集成输出断开功能的1.4A、1.5MHz同步升压型DC/DC转换器
USB to 7V at 1MHz USB to 7VOUT Product Package 1
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
振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3458
  • LTC3458L
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC728A

LTC3458EDE演示板 | 2V ≤ VIN ≤ 6V,VOUT = 7V (在 200mA - 800mA)

产品详情

演示电路 728 是一款采用 LTC®3458EDE 的 1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器。该演示电路演示了一款 DC/DC 升压型转换器,它具有一个 1.5A 开关,在 200mA 至 800mA 电流下提供 7V,这取决于输入电压 (输入电压的范围为 2V 至 6V)。


该电路演示了输出断接和浪涌电流限制功能的优势。

DC728A
LTC3458EDE演示板 | 2V ≤ VIN ≤ 6V,VOUT = 7V (在 200mA - 800mA)
DC728A Demo Board DC728A Demo Board DC728A Demo Board DC728A Demo Board DC728A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3458的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览