LTC3417A

量产

双通道同步 1.5A / 1A 4MHz 降压型 DC/DC 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 95%
  • 1.5A / 1A 保证最小输出电流
  • 可同步至外部时钟
  • 无需肖特基二极管
  • 可编程工作频率:1.5MHz 或可调 (从 0.6MHz 至 4MHz)
  • 低 RDS(ON) 内部开关
  • 短路保护
  • VIN:2.25V 至 5.5V
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 睡眠模式中的静态电流为 125μA
  • 超低停机电流:IQ < 1μA
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 电源良好输出
  • 相位引脚负责选择第二个通道关系 (相对于第一个通道的相位)
  • 内部软起动和单独的 RUN 引脚控制
  • 采用小外形耐热增强型 (5mm x 3mm) DFN 和 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3417A
双通道同步 1.5A / 1A 4MHz 降压型 DC/DC 稳压器
OUT2 Efficiency (Burst Mode Operation) Product Package 1 Product Package 2
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
过压与过流保护器 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3417
  • LTC3417A
  • LTC3417A-1
  • LTC3417A-2

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3417
  • LTC3417A
  • LTC3417A-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3417A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览