同类型推荐
概览
优势和特点
- 宽输入范围:4.5V 至 80V
- 轨至轨输出电流监视器和控制
- 用于高阻抗输入的输入调节
- C/10 或电源良好指示引脚
- 用于强制连续导通模式 (CCM) 或脉冲跳跃操作的 MODE 引脚
- 开关频率高达 750kHz
- 可容易地利用单个反馈引脚配置为一个升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
- 可同步至外部时钟
- 高增益 EN / FBIN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
- 20 引脚 TSSOP
产品详情
LT®8710 是一款具轨至轨输出电流监视器和控制功能的同步 PWM DC/DC 控制器。LT8710 非常适合于众多的电源拓扑类型,并可容易地针对升压、SEPIC、负输出或反激式配置进行设置。
LT8710 的轨至轨输出电流监视器和控制允许器件在诸如电池充电等电流限制应用中进行配置。FLAG 引脚可被用作一个电源良好指示或 C/10 指示,从而提供准确的体电压和浮动电池电压。
LT8710 的开关频率范围可采用一个外部电阻器设定在 100kHz 至 750kHz 之间,或同步至一个外部时钟。
另外,LT8710 还具有创新的 EN / FBIN 引脚电路,其可接受缓慢变化的输入信号并提供一种可调欠压闭锁功能。该引脚还可用于输入电压调节以避免使一个高阻抗输入电源出现电压骤降的情况。集成了诸如频率折返和软起动等其他功能电路。LT8710 采用 20 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 高功率局部电源
- 宽输入电压范围 SEPIC / 负输出
- 铅酸电池充电器
- 汽车引擎控制单元 (ECU) 电源
- 太阳能电池板电源转换器
产品分类
产品生命周期
推荐新设计使用
本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。
评估套件 (1)
参考资料
-
R530 Reliability Data3/26/2018PDF20 K
-
DC2067A - Demo Manual2/21/2014PDF252K
-
Finally Synchronous Inverter - SEPIC - Boost3/20/2014PDF751K
-
80V to 150V Non-Isolated DC/DC2/6/2018PDF661K
-
High Voltage Non-Isolated Devices1/5/2018PDF661K
-
具有 3 个调节环路的 80V 同步 SEPIC / 负输出 / 升压型控制器 IC10/15/2018
工具及仿真模型
LTspice
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
启动此部分的现成LTspice演示电路:
第1步:下载并在计算机上安装LTspice。
第2步:单击下面的链接,下载演示电路。
第3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice仿真
LTspice中提供以下器件型号:
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
PCN-PDN信息
样片申请及购买
有关在线购买、支付方式及更多问题,请参阅我们的 常见问题解答。
在线购买:
以上所列报价单仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。
所有库存均为仓库现货,可点击“加入购物车”按钮进行购买。登录您的myAnalog账号可以在您的购物车中查询到购买详情。如果您还没有myAnalog账号,您可先创建一个新的账号再进行购买。如果您有任何关于在线购买的问题,请联系cic.china@analog.com。
样片申请:
选择上方“样片申请”按钮将指向ADI授权第三方网站进行样片申请。登录您的myAnalog账号可以在您的购物车中查询到样片申请详情。如果您还没有myAnalog账号,请先创建一个新账号。有关样片申请的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
购买评估板
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。