eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LT3991

量产

具 2.8μA 静态电流的 55V、1.2A 降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低静态电流:
         2.8μA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT
  • 固定输出电压:3.3V、5V
         2.1μA IQ 调节 12VIN
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
         输出纹波 <15mVP-P
  • 宽输入电压范围:4.3V 至 55V
  • 1.2A 最大输出电流
  • 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
  • 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
  • 快速瞬态响应
  • 准确的 1V 使能引脚门限
  • 低停机电流:IQ = 700nA
  • 电源良好标记
  • 软起动能力
  • 内部补偿
  • 饱和开关设计:0.44Ω 接通电阻
  • 输出电压:1.19V 至 30V
  • 小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LT3991
具 2.8μA 静态电流的 55V、1.2A 降压型稳压器
3.3V Step Down Converter No Load Supply Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1526A

LT3991EMSE演示板 | 具有2.8µA静态电流的55V、1.2A、同步降压稳压器

产品详情

演示电路1526是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT3991。开关频率最高可调至2MHz。该演示电路旨在通过4.5V至55V输入电压提供3.3V、1.2A输出。LT3991的宽输入范围支持各种输入源,包括汽车电池和24V工业电源。低纹波突发模式可在小负载时提高效率,同时保持低至15mV的输出纹波。该器件在EN引脚为低电平时关断,在该引脚为高电平时有效。EN引脚的阈值精确至1.01V,具有30mV的迟滞。当VIN高于6V时,在VIN和EN之间添加一个电阻分压器,使得LT3991仅在VIN高于所需电压时调节输出。该电路的静态电流仅为2.8μA。集成升压二极管、控制和逻辑电路,缩减了组件数量和解决方案尺寸。电流模式控制方案可实现快速瞬态响应和良好的环路稳定性。

DC1526A
LT3991EMSE演示板 | 具有2.8µA静态电流的55V、1.2A、同步降压稳压器
DC1526A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3991的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览