LT3988

量产

双通道、60V、单片式 1A 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:
    • 工作时为 4.1V 至 60V
    • 过压闭锁功能可保护电路安然经受 80V 瞬变过程
  • 两个具内部电源开关的 1A 输出开关稳压器
  • 抗短路能力强
  • 250kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率,可在整个频率范围内实现同步
  • 集成型升压二极管
  • 集成型环路补偿
  • 反相开关操作减小纹波
  • 低停机电流 IQ (<2uA)
  • 采用小型电感器和陶瓷电容器
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LT3988
双通道、60V、单片式 1A 降压型开关稳压器
Efficiency Product Package 1
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1677A

LT3988EMSE Demo Board I 7V ≤ VIN ≤60V, VOUT1 = 5V @ 1A, VOUT2 = 3.3V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 1677A is a dual 60V monolithic 1A step-down regulator featuring the LT3988. The demo board operates from inputs up to 60V. The outputs are 5V, 1A and 3.3V, 1A. The wide input range of the LT3988 allows a variety of input sources, such as commercial vehicle batteries and industrial supplies. The switching frequency can be programmed either via oscillator resistor or external clock over a 250kHz to 2.5MHz range. The LT3988 internal boost diodes and loop compensation reduce the components count and solution size. The current mode control scheme creates fast transient response and good loop stability. The EN/UVLO pin can be used to set the part in micropower shutdown mode, reducing the supply current to less than 2μA.


 


DC1677A
LT3988EMSE Demo Board I 7V ≤ VIN ≤60V, VOUT1 = 5V @ 1A, VOUT2 = 3.3V @ 1A
DC1677A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3988的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览