LT3685

量产

38V、2A、2.4MHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围: 
    • 3.6V 至 38V 工作
    • 过压闭锁功能可保护电路经受 60V  瞬态电压
  • 最大输出电流为 2A
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 集成升压二极管
  • 在 250kHz 至 2MHz 之间可同步
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:0.25Ω 接通电阻
  • 0.790V 反馈基准电压
  • 输出电压:0.79V  至 20V
  • 软起动功能
  • 小型 10  引脚耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LT3685
38V、2A、2.4MHz 降压型开关稳压器
3.3V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
振荡器 1
LTC6902 量产 具扩频频率调制功能的多相振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3685
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1167A

LT3685EMSE演示板 | (MSOP) 6.3V ≤ VIN ≤ 38V(60V瞬态),VOUT = 5V (2A)

产品详情

演示电路1167是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置采用MSOP-10裸露焊盘封装的LT3685。该演示板采用6.3V至38V输入,提供5V/2A输出,具有高达60V瞬态保护能力。演示板默认开关频率为500kHz,但LT3685具有SYNC引脚,可在250kHz至2MHz范围内与外部时钟实现频率同步。

eval board
DC1212A-B

LT3685EDD Demo Board | (DFN) EN55022-Compliant, 6.3V ≤ VIN ≤ 38V (60V Transients), VOUT = 5V @ 2A

产品详情

Demonstration circuit 1212A-B is a monolithic step-dwon DC/DC switching regulatro featuring the LT3685 in the 3x3 DFN-10 package. The demo board provides 5V@2A from a 6.3V to 38V input and has transient protection up to 60V. The demo boards default switching frequency is 800kHz, but the LT3685 has a SYNC pin which allows frequency synchronization to an external clock over a 250kHz to 2MHz range. The LT3685's quiescent current is 0.9mA, while the LT3480 has a 70uA quiescent current.


An EMC filter at the input makes the circuit compatible with EMC standard EN55022 Class B.



DC1167A
LT3685EMSE演示板 | (MSOP) 6.3V ≤ VIN ≤ 38V(60V瞬态),VOUT = 5V (2A)
DC1167A - Schematic
DC1212A-B
LT3685EDD Demo Board | (DFN) EN55022-Compliant, 6.3V ≤ VIN ≤ 38V (60V Transients), VOUT = 5V @ 2A
DC1212A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3685的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览