概览
产品详情
演示电路1167是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置采用MSOP-10裸露焊盘封装的LT3685。该演示板采用6.3V至38V输入,提供5V/2A输出,具有高达60V瞬态保护能力。演示板默认开关频率为500kHz,但LT3685具有SYNC引脚,可在250kHz至2MHz范围内与外部时钟实现频率同步。
相关产品
文档
-
DC1167A - Schematic2009/9/24PDF24K
-
DC1167A - Demo Manual2009/9/24PDF264K
-
DC1167A - Design File2009/9/24ZIP966K