LT3641

量产

具上电复位和看门狗定时器的双通道、单片式、降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高电压降压型稳压器:
    • 4V 至 42V 工作范围
    • 1.3A 输出电流
  • 输入瞬态电压保护至 55V
  • 低电压同步降压型稳压器:
    • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
    • 1.1A 输出电流
  • 可同步、可调开关频率:350kHz 至 2.5MHz
  • 可编程上电复位定时器
  • 可编程窗口模式看门狗定时器
  • 静态电流:290μA
  • 坚固的抗短路性能
  • 可编程软起动
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 热停机
  • 采用耐热性能增强型 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装和 28 引脚TSSOP 封装

LT3641
具上电复位和看门狗定时器的双通道、单片式、降压型稳压器
2MHz 5V/0.8A and 3.3V/0.5A Step Down Regulators HV Channel Efficiency,  2MHz, VOUT1 = 5V Product Package 1 Product Package 2 LV Channel Efficiency,  2MHz, VOUT2 = 3.3V
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1727A

LT3641EFE Demo Board | Power-On Reset and Watchdog Timer, 7V ≤ VIN ≤ 42V (55V Transients), VOUT1 = 5V @ 1A, VOUT2 = 1.8V @ 0.8A

产品详情

Demonstration circuit 1727A is a dual monolithic buck regulator with power-on reset and watchdog timer featuring the LT3641. The board operates from inputs up to 42V and withstands transients up to 55V. The outputs are 5V, 1A and 1.8V, 0.8A. At light loads, both regulators operate in low ripple Burst Mode® to maintain high efficiency and low output ripple. The power-on reset and watchdog timer periods are independently adjustable using external capacitors.

DC1727A
LT3641EFE Demo Board | Power-On Reset and Watchdog Timer, 7V ≤ VIN ≤ 42V (55V Transients), VOUT1 = 5V @ 1A, VOUT2 = 1.8V @ 0.8A
DC1727A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3641的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览