LT3506
量产双通道单片式 1.6A 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 16
概述
- 宽输入电压范围:3.6V 至 25V
- 两个具内部电源开关的 1.6A 输出开关稳压器
- 恒定开关频率
- LT3506:575kHz
- LT3506A:1.1MHz
- 反相开关操作减小了纹波
- 准确的 0.8V 基准:±1%
- 独立的停机/软起动引脚
- 独立的电源良好指示器简化了电源排序
- 采用小型电感器和陶瓷电容器
- 小外形 16 引脚耐热增强型 5mm x 4mm DFN 封装和 TSSOP 表面贴装型封装
LT®3506 是一款双通道电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有内部 2A 电源开关。这两个转换器均同步至一个振荡器,并反相运行,因而减小了输入纹波电流。输出电压利用外部电阻分压器来设定,而且每个稳压器都具有独立的停机和软起动电路。每个稳压器在其输出处于调节状态时将产生一个电源良好信号,从而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
LT3506 的开关频率为 575kHz,而 LT3506A 的开关频率则为 1.1MHz。这些高开关频率允许使用纤巧型电感器和电容器,因而造就了一款非常小的双通道 1.6A 输出解决方案。恒定频率与陶瓷电容器的组合产生了低且可预知的输出纹波电压。凭借其 3.6V 至 25V 的宽输入范围,LT3506 能够对各种电源实施稳压,从四节电池和5V逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等一应俱全。电流模式PWM架构利用简单的补偿元件和逐周期电流限制实现了快速瞬态响应。频率折返和热停机提供了额外的保护功能。
Applications
- 磁盘驱动器
- DSP 电源
- 墙上变压器调节
- 分布式电源调节
- DSL 调制解调器
- 电缆调制解调器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3506AEDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506AEDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506AEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506AEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506AIDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506AIDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506AIFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506AIFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506EDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506EDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT3506AEFE#PBF | 量产 | |
| LT3506AEFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3506AIFE#PBF | 量产 | |
| LT3506AIFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3506AEFE#PBF | 量产 | |
| LT3506AEFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3506AIFE#PBF | 量产 | |
| LT3506AIFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3506EFE#PBF | 量产 | |
| LT3506EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT3506IFE#PBF | 量产 | |
| LT3506IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3506 Demo Circuit - Dual 1.6A, 575KHz Step-Down Regulator (3.6-21V to 1.8V @ 1.6A & 1.2V @ 1.6A)
- LT3506A Demo Circuit - Dual 1.6A, 1.1MHz Step-Down Regulator (6.8-25V to 5V @ 1.6A & 3.3V @ 1.6A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3506
- LT3506A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3506的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论