ADPL12005

推荐用于新设计

20V、5A/6A 全集成同步降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多功能,小尺寸
    • 工作电压 VIN 范围为 3V 至 20V
    • 跳跃模式下静态电流为 20μA
    • 具有集成场效应晶体管 (FET) 的同步 DC-DC 转换器
    • 固定频率选项:400kHz 和 1.5MHz
    • 内部软启动
      • 2.5ms (400kHz)
      • 3.5ms (1.5MHz)
    • 可编程输出电压
      • 0.8V 至 12V (400kHz)
      • 0.8V 至 10V (1.5MHz)
    • 3.5mm x 3.75mm,17 引脚 FC2QFN
    • 对称封装提供卓越的电磁干扰 (EMI) 性能
  • 双相能力
    • 可用于双相配置,实现高功率设计
    • 通过共享 VEA 引脚动态均流
    • 低 IQ 操作能力:双相
  • 使用 PGOOD 进行精确输出电压监控
  • 强制脉宽调制 (PWM) 和跳跃模式操作
  • 低压差运行
  • 过温和短路保护
  • 工作结温范围:-40°C 至 +150°C
ADPL12005
20V、5A/6A 全集成同步降压转换器
ADPl12005-ADPL12006 Simplified Block Diagram ADPl12005-ADPL12006 Typical Application Circuit Single Phase Operation ADPl12005-ADPL12006 Pin Configuration ADPL12005 Chip Illustration
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
ADPL12006EVKIT

评估:ADPL12005/ADPL12006

特性和优点

  • 输入电源范围:3V 至 20V
  • 可调输出电压范围在 0.8V 至 10V 之间
  • 提供高达 6A 的输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 提供电压监控 PGOOD 输出
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADPL12006 评估套件 (EV kit) 提供经过验证的设计,用于评估具有 20μA 静态电流的同步降压转换器 ADPL12005/ADPL12006。标准评估套件印刷电路板(PCB)配有 ADPL12006AFOB+ (1.5MHz,可调输出),以及用于评估的各种测试点和跳线。该评估套件的输出电压是固定的,并且可以通过最少的元件变化轻松配置。该评估套件默认用于在 3V 至 20V. 输入电压范围内提供高达 6A 的电流。可以通过观察 PGOOD 信号来监控输出电压质量。ADPL12006 EV 套件还可用于评估 ADPL12005 和 ADPL12006 的所有型号。

ADPL12006EVKIT
评估:ADPL12005/ADPL12006
ADPL12006EVKIT Board Photo Angle View ADPL12006EVKIT Board Photo Top View ADPL12006EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL12005的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览