概览

优势和特点

  • 输入电源范围:3V 至 20V
  • 可调输出电压范围在 0.8V 至 10V 之间
  • 提供高达 6A 的输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 提供电压监控 PGOOD 输出
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADPL12006 评估套件 (EV kit) 提供经过验证的设计,用于评估具有 20μA 静态电流的同步降压转换器 ADPL12005/ADPL12006。标准评估套件印刷电路板(PCB)配有 ADPL12006AFOB+ (1.5MHz,可调输出),以及用于评估的各种测试点和跳线。该评估套件的输出电压是固定的,并且可以通过最少的元件变化轻松配置。该评估套件默认用于在 3V 至 20V. 输入电压范围内提供高达 6A 的电流。可以通过观察 PGOOD 信号来监控输出电压质量。ADPL12006 EV 套件还可用于评估 ADPL12005 和 ADPL12006 的所有型号。

使用入门

所需设备

  • ADPL12006 EV 套件
  • 20V、6A 电源(PS)
  • 适当的电阻负载,或者可吸收 6A 电流的电子负载
  • 数字万用表 (DMM)
  • 示波器