ADPL12006
推荐用于新设计20V、5A/6A 全集成同步降压转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 多功能,小尺寸
- 工作电压 VIN 范围为 3V 至 20V
- 跳跃模式下静态电流为 20μA
- 具有集成场效应晶体管 (FET) 的同步 DC-DC 转换器
- 固定频率选项:400kHz 和 1.5MHz
- 内部软启动
- 2.5ms (400kHz)
- 3.5ms (1.5MHz)
- 可编程输出电压
- 0.8V 至 12V (400kHz)
- 0.8V 至 10V (1.5MHz)
- 3.5mm x 3.75mm,17 引脚 FC2QFN
- 对称封装提供卓越的电磁干扰 (EMI) 性能
- 双相能力
- 可用于双相配置,实现高功率设计
- 通过共享 VEA 引脚动态均流
- 低 IQ 操作能力:双相
- 使用 PGOOD 进行精确输出电压监控
- 强制脉宽调制 (PWM) 和跳跃模式操作
- 低压差运行
- 过温和短路保护
- 工作结温范围:-40°C 至 +150°C
ADPL12005/ADPL12006 IC 是小型同步降压转换器,带有集成高端和低端开关。这些 IC 可提供高达 6A 的电流,输入电压范围为 3V 至 20V。可以通过观察 PGOOD 信号来监控电压质量。该 IC 可以在非常高的占空比下运行,非常适合工厂自动化应用。
ADPL12005/ADPL12006 IC 提供可编程输出电压。频率内部固定在 400kHz 和 1.5MHz,允许使用较小的外部元件并减少输出纹波。该 IC 在轻负载时自动进入跳跃模式,无负载时静态电流超低至 20μA。该系列产品(包括 ADPL12008/ADPL12010)提供引脚对引脚兼容的产品,单相配置电流为 5A 至 10A,双相配置电流高达 20A。这些器件还针对双相操作进行了优化,具有非常高的电流共享精度。
ADPL12005/ADPL12006 IC 采用小型 3.5mm x 3.75mm、17 引脚倒装芯片四方扁平无引线 (FC2QFN) 封装,仅需极少的外部元件。
应用
- 工厂自动化
- 负载点
- 分布式直流电源系统
- 通信基础设施
- 测试和测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPL12006AFOA+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12006AFOA+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12006AFOB+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12006AFOB+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571E PIN/ERRATA |
||
| ADPL12006AFOA+T | 量产 | |
| ADPL12006AFOB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL12006的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论