ADPL12002
推荐用于新设计20V、2.5A/3.5A、全集成同步降压转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 多功能,小尺寸
- 工作输入电压范围:3V 至 20V
- 具有集成场效应晶体管 (FET) 的同步 DC-DC 转换器,高达 2.5A/3.5A
- 跳跃模式下的静态电流为 27μA
- 400kHz/1.5MHz 开关频率
- 扩频选项
- 内部软启动
- 2.5ms (400kHz)
- 3.5ms (1.5MHz)
- 可编程 0.8V 至 12V 输出电压范围
- 具有低压差的 99% 占空比操作
- 高精度符合安全关键应用要求
- 完全可编程 UVLO 阈值的精密启用阈值
- 准确的窗口 PGOOD
- 强制 PWM 和跳跃工作模式
- 过热、过压和短路保护
- 3mm x 3mm,15 引脚 FC2QFN
- 工作结温范围:-40°C 至 +150°C
ADPL12002/ADPL12003 IC 是小型同步降压转换器,带有集成高端和低端开关。该 IC 的设计输入电压范围为 3V 至 20V,可提供高达 2.5A/3.5A 的电流。可以通过观察 PGOOD 信号来监控电压质量。该 IC 可以在 99% 占空比下以压差模式运行,非常适合工厂自动化应用。
ADPL12002/ADPL12003 IC 提供外部可编程输出电压。提供 400kHz/1.5MHz 的固定内部频率选项,允许使用较小的外部元件并减少输出纹波。
当 SYNC 为低时,ADPL12002/ADPL12003 在轻负载时自动进入跳跃模式,无负载时静态电流超低至 27μA。还提供可通过引脚选择的强制脉冲宽度调制 (PWM) 模式,这有助于改善电磁干扰 (EMI) 性能。这些套件具有扩频调制选项,旨在最大限度地减少调制频率引起的 EMI 辐射。
ADPL12002/ADPL12003 IC 采用小型 3mm x 3mm、17 引脚倒装芯片四方扁平无引线 (FC2QFN) 封装,仅需少量外部元件。
应用
- 工厂自动化
- 负载点
- 分布式直流电源系统
- 通信基础设施
- 测试和测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPL12002AFLA+ | 15-Lead FC2QFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| ADPL12002AFLA+T | 15-Lead FC2QFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| ADPL12002AFLB+ | 15-Lead FC2QFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| ADPL12002AFLB+T | 15-Lead FC2QFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL12002的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论