概览

优势和特点

  • 输入电源范围:3V 至 20V
  • 0.8V 至 12V 之间的可调输出电压范围
  • 提供高达 3.5A 的输出电流(ADPL12002 高达 2.5A)
  • 频率同步输入
  • 具有低压差的 99% 占空比操作
  • 具有 UV/OV 功能的电压监控 PGOOD 输出
  • 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADPL12003 评估套件 (EV kit) 提供经过验证的设计,用于评估采用 15 引脚、17 引脚倒装芯片四方扁平无引线 (FC2QFN) 封装的高输入电压、微型降压转换器 ADPL12002/ADPL12003。该板包含了各种测试点和跳线以供评估。ADPL12003 评估套件已安装 ADPL12003AFLB+ (3.3V、1.5MHz)。该评估套件可用于评估 ADPL12002/ADPL12003 的所有型号,只需极少的分量改动。

相关产品

使用入门

所需设备

  • ADPL12003 EV 套件
  • 电源(PS)
  • 电压表
  • 电子负载