LTP8802A-1B

推荐用于新设计

54V, 140A DC/DC μModule Regulator with PMBus Interface

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • High Efficiency at High Frequency
    • Up to 93.8% Efficiency at 813kHz, 54VIN to 3.3VOUT
  • PMBus-Compliant I2C Serial Interface
    • Monitor Voltage, Current, Temperature and Faults
    • Internal EEPROM Fault Log Record
    • Digitally Programmable Control Loop Program Voltage, Current Limits, Soft-Start/Soft- Stop, Frequency Synchronization and Phasing, Power-Good, Warnings, and Faults
  • Wide Input Voltage Range: 45V to 65V
  • Output Voltage Range: 0.5V to 3.6V
  • Optimized for 45V to 65VIN to 3.3VOUT
  • ±0.5% Maximum DC Output Error with Differential Remote Voltage Sense
  • ±3% Current Readback Accuracy
  • Parallel and Current Share Multiple μModule ICs
  • 22mm × 24mm × 22mm Surface-Mounted Package
LTP8802A-1B
54V, 140A DC/DC μModule Regulator with PMBus Interface
LTP8802A-B Typical Application LTP8802A-B Pin Configuration
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
  • LTP8802A-1B

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3190B-F

LTP8802A-1B | 具有 PMBus 接口的 54V 输入、大电流 DC/DC 电源 μModule

产品详情

演示电路 3190B-F 是一款高电流、高密度、高效率的开源框架 μModule® 稳压器,其输入电压范围为 45V 至 65V。DC3190B-F 演示板具有 LTP8802A-1B  模块调节器,可通过具有数字电源系统管理 (PSM) 的 54V 配电架构为微处理器提供 3.3V 电压。DC3190B-F 演示板的最大输出电流为 140A。请参阅 LTP8802A-1B 数据表以了解更多详细信息。

DC3190B-F 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解 DC3190B-F 的更多电源系统管理特性,请在您电脑上下载 LTpowerPlay® 的 GUI 软件,并使用 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

LTpowerPlay GUI 下载

该软件可在 LTpowerPlay 下载。

有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅 LTP8802A-1B 快速入门指南的 LTpowerPlay GUI。

DC3190B-F
LTP8802A-1B | 具有 PMBus 接口的 54V 输入、大电流 DC/DC 电源 μModule
DC3190B-F Angle evaluation board DC3190B-F Top evaluation board DC3190B-F Bottom evaluation board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTP8802A-1B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览