概览

产品详情

演示电路 3190B-F 是一款高电流、高密度、高效率的开源框架 μModule® 稳压器,其输入电压范围为 45V 至 65V。DC3190B-F 演示板具有 LTP8802A-1B  模块调节器,可通过具有数字电源系统管理 (PSM) 的 54V 配电架构为微处理器提供 3.3V 电压。DC3190B-F 演示板的最大输出电流为 140A。请参阅 LTP8802A-1B 数据表以了解更多详细信息。

DC3190B-F 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解 DC3190B-F 的更多电源系统管理特性,请在您电脑上下载 LTpowerPlay® 的 GUI 软件,并使用 ADI 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。LTpowerPlay 使用户可在运行当中重新配置器件,并将配置存储在 EEPROM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

LTpowerPlay GUI 下载

该软件可在 LTpowerPlay 下载。

有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅 LTP8802A-1B 快速入门指南的 LTpowerPlay GUI。

相关产品

文档