LTM4739
推荐用于新设计15VIN、带 PMBus 的单路 10A 降压型 μModule 稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 在 <1cm2(单边 PCB)或 0.5cm2 (双边 PCB)的空间内提供完整的解决方案
- 通过 PMBus 遥测功能,监测输出电流、输出电压、输入电压和结温
- 输入电压范围:3V 至 15V
- 输出电压范围:0.4V 至 5.5V
- 可调参考电压:0.4V 至 0.8V(默认 0.5V)
- 12VIN 和 1.8VOUT 时的连续输出电流为 10A,(TA = 90°C)
- 在 10A 时,从 12VIN 到 1VOUT 的满载效率为 90%
- ±过热时最大直流输出误差为 1%
- 宽频率范围:500kHz 至 2MHz
- 内部补偿
- 电源正常指示器
- 恒定频率峰值电流模式控制
- 差分远程检测
- 单相负载点 (POL) 操作
- 49 引脚 6.25 毫米 × 6.25 毫米 × 5.07 毫米 BGA 封装
LTM4739 是一款完整的 10A 降压开关模式电源 μModule® (微模块)稳压器,具有 PMBus 接口,采用纤巧的 6.25mm × 6.25mm × 5.07mm 球栅阵列 (BGA) 封装。该封装包括开关控制器、功率 MOSFET、电感器和支持组件。LTM4739 的工作输入电压范围为 3V 至 15V,支持 0.4V 至 5.5V 的输出电压范围。其高效设计可提供高达 10A 的连续输出电流。只需要批量输入和输出电容器。LTM4739 的开关频率可配置为 500kHz 至 2MHz,从而能够在尺寸和性能方面优化设计。
LTM4739 具有可选的 BIAS 输入引脚,允许连接 2.8V 至 5.5V 偏置输入电源,以优化效率。通过将两个引脚绑定电阻从 PGMn 引脚接地,可选择操作设置和可配置功能,然后使用 PMBus 命令进行调整。LTM4739 具有多重保护功能,包括正负过流 (POC/NOC)、输出过压 (OV) 和过温 (OT),以确保设计的稳健性。LTM4739 具有符合 RoHS 指令的端子涂装。
应用
- 数据中心电源、服务器和存储
- 电信、网络和工业设备
- 负载点稳压器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4739EY#PBF | 49-Ball Chip Scale Package Ball Grid Array [CSP_BGA] | ||
| LTM4739IY#PBF | 49-Ball Chip Scale Package Ball Grid Array [CSP_BGA] |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4739
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4739的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论