概览
优势和特点
- 完整的单相负载点 (POL) 解决方案。
- 在 10A 电流下,从 12VIN 到 1VOUT 的满载效率为 90%。
- PMBus 遥测输出电流、参考电压、输入电压和结温。
产品详情
EVAL-LTM4739-AZ 评估板采用 LTM®4739:一个完整、高效、高功率密度、单个 10A DC-DC 降压电源 μ模块® (微模块)调节器,带有 PMBus 接口。LTM4739 采用 49 引线 6.25mm × 6.25mm × 5.07mm 球栅阵列 (BGA) 封装。在使用 EVAL-LTM4739-AZ 评估板或对其进行任何硬件更改之前,请阅读 LTM4739 数据表。
EVAL-LTM4739-AZ 输入电压范围为 3V 至 15V,输出电压范围为 0.4V 至 5.5V。最大负载电流为 10A。输出电压通过反馈电阻分压器或者 PMBus VOUT_COMMAND 进行调整(出厂默认输出电压为 1V)。开关频率范围为 500kHz 至 2MHz(出厂默认频率为 500kHz),通过 PGM1 上的引脚电阻或使用 PMBus 命令进行配置。PGM1 引脚处的电阻值也用于调整控制环路补偿参数。PGM0 引脚上的电阻值用于配置正过流 (POC) 保护触发水平和出厂默认 PMBus 地址 (0x39h)。出厂默认的 POC 保护将峰值电感器电流限制设置为 15A。在高环境温度下,可能需要降低电流输出(有关更多详细信息,请参阅 LTM4739 数据手册)。
相关产品
使用入门
所需设备
- 电源。
- 电子负载等负载。
- 模拟万用表和/或数字万用表(AMM/DMM)。
- DC1613A USB 转 I2C 适配器。
文档
-
EVAL-LTM4739-AZ - Design Files2026/1/6ZIP6MB