LTM4712
推荐用于新设计36VIN、12A升压/降压型降压-升压μModule稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 完整的降压-升压开关模式电源
- VOUT 等于、大于、小于 VIN
- 宽输入电压范围:5V至36V
- 宽输出电压范围:1V至36V
- 降压和降压-升压模式下为12A,12VIN和24VOUT下为6A
- 效率高达98%
- 峰值电流模式控制
- 可调节输入或输出平均限流值
- 输入或输出电流监控
- 电源良好输出信号
- 可并联,以提高输出电流
- 可锁相固定频率:100kHz至600kHz
- 可选的强制连续/跳脉冲模式
- 关断期间VOUT与VIN断开
- 16mm × 16mm × 8.34mm BGA封装
LTM4712是一款高效率降压-升压μModule®(微型模块)稳压器。封装中包含开关控制器、电源开关、电感和支持元件。完整的设计仅需要很少的外部元件,包括一个用于设置频率的电阻、一个用于设置输出电压的电阻、输入和输出电容、一个用于实现输入或输出平均电流调节的检测电阻。LTM4712在5V至36V输入电压范围内工作,并可在1V至36V之间调节输出电压。
LTM4712支持可选的强制连续模式(FCM)/跳脉冲工作模式(PSM)。该器件提供电流模式控制,可以对线路和负载变化作出快速瞬态响应,而不会降低稳定性。SYNC输入和CLKOUT输出可实现轻松同步。它支持高功率应用的多相并联操作。
LTM4712采用16mm × 16mm × 8.34mm球栅阵列(BGA)封装,适合由标准表面贴装设备自动装配。LTM4712符合RoHS标准。
应用
- 电信、服务器和网络设备
- 工业控制
- 大功率电池供电设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4712EY#PBF | 144-Lead (16mm x 16mm x 8.34mm) | ||
| LTM4712IY#PBF | 144-Lead (16mm x 16mm x 8.34mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4712
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4712
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4712的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论