概览
优势和特点
- 并联用于高功率应用
- 良好的电流共享
- 所有通道的电流监控引脚
- 可选恒流模式
产品详情
EVAL-LTM4712-A1Z 评估板是一个电源,可从 5V 至 36V 输入产生 12V、24A(最大值)。EVAL-LTM4712-A1Z 是一种双相解决方案,采用 LTM4712,这是一款高效降压-升压 μ模块® (微模块)稳压器。EVAL-LTM4712-A1Z 在降压和降压-升压模式下可输出 24A 电流,在升压模式下可输出 12A 电流。对于某些 VIN、VOUT、频率和热状况,必须进行减额。请参阅性能摘要部分和 LTM4712 数据表以了解更多信息。
EVAL-LTM4712-A1Z 评估板具有可选的恒流功能,可以在负载变化时提供精确的稳定电流。
EVAL-LTM4712-A1Z 评估板使用 400kHz 的默认频率进行了优化。峰值电流模式控制架构可实现轻松的电流共享。默认情况下,LTM4712 在连续电流模式下工作,但可设置为脉冲跳跃模式以在轻负载条件下提高效率。
LTM4712 具有 16mm × 16mm × 8.34mm 球栅阵列封装,这种封装适合通过标准表面安装设备进行自动装配。μModule 封装在模塑衬底顶部采用了电感器,以提高散热能力。
LTM4712 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。在使用或修改 EVAL-LTM4712-A1Z 评估板之前,必须结合本用户指南阅读数据表。