LT80603
推荐用于新设计3V 至 65V,2.5A/3.5A/4.5A 同步降压静音开关电源,静态电流 8μA
- 产品模型
- 14
概述
- Silent Switcher® 架构
- 超低 EMI 辐射
- 扩频
- 在高频下具有高效率
- 在 400kHz 时,效率高达 94.3%,2.1MHz、24VIN 至 5VOUT 范围内效率为 90%
- 在 400kHz 时,效率高达 95.6%,2.1MHz、48VIN 至 12VOUT 范围内效率为 91.1%
- 引脚可选:固定 3.3V、固定 5V 或可调输出(0.8V 至 VIN 的 99%)
- 低静态电流 Burst Mode 工作模式
- 8μA IQ,将 24VIN 调节到 5VOUT
- 即时模式切换,包括突发模式、脉冲跳跃模式和 FCM 模式。
- 内置输出电压监控和芯片温度监控(带 PG/TJ)
- 200kHz 至 3MHz 可调开关频率,带外部时钟同步
- 80V 瞬态输入耐受型(LT8060xHV)
- 可编程软启动和跟踪
- 小型 17 引脚 3mm × 3mm 四方扁平无引脚 (QFN)
LT8060x和LT8060xHV降压型稳压器系列采用Silent Switcher®架构,旨在最大限度地减少电磁干扰(EMI)辐射,同时在高达3MHz的频率下实现高效率。LT80602和LT80602HV支持高达2.5A的连续电流;LT80603和LT80603HV支持高达3.5A的连续电流;LT80603A和LT80603AHV支持高达4.5A的连续电流。8μA的低静态电流,而且输出处于完全稳压状态,使得应用能够在轻负载下实现高效率。可使用EN/UV引脚设置准确的使能阈值,通过RT引脚上的电阻可设置开关频率。
LT8060x和LT8060xHV支持在高频率下进行高VIN到低VOUT转换,其最小顶部开关导通时间经量产测试验证,典型值为25ns。此外,该器件具有PG/TJ引脚,可用于监测输出电压或裸片温度的状态。裸片温度监视器支持直接测量硅芯片温度,从而有助于实现稳健可靠的电源设计。
应用
- 通用降压
- 汽车和工业电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT80603AAFOA+ | F1733F+1F | ||
| LT80603AAFOA+T | F1733F+1F | ||
| LT80603AAFOA/VY+T | F1733FY+1F | ||
| LT80603AAFOAH+ | F1733F+1F | ||
| LT80603AAFOAH+T | F1733F+1F | ||
| LT80603AAFOAH/VY+T | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFO+ | F1733F+1F | ||
| LT80603AFO+T | F1733F+1F | ||
| LT80603AFOA/VY+ | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFOA/VY+T | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFOAH/VY+ | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFOAH/VY+T | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFOH+ | F1733F+1F | ||
| LT80603AFOH+T | F1733F+1F |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LT8641A | 推荐用于新设计 | 65V、3.5A/5A 峰值同步降压 Silent Switcher,2.5μA 静态电流 |
工具及仿真模型
LTspice 4
LTspice中提供以下器件型号:
- LT80603
- LT80603A
- LT80603AHV
- LT80603HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT80603的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论