概览
优势和特点
- 静音开关架构,超低电磁干扰排放
- 输入电压范围最高可达 65V
- 400kHz 开关频率
- 效率高达 92.6%(VIN = 24V, IOUT = 3.5A)
- 8µA IQ将 24VIN 调节到 5VOUT
- 即时切换突发模式、脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制连续模式 (FCM)
- 99% 占空比运行
- 0.75μA 关断电流
- 引入偏置自举输入,以提升效率
- 突发和脉冲跳跃模式,可提高轻载效率
- 可编程软启动和跟踪
- 内置输出电压监控和芯片温度监控,带 PG/TJ
- 过温和过流保护
- 外部时钟同步
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
- 符合 CISPR 25 第 5 类传导和辐射发射标准
产品详情
LT80603EVKIT#(EV 套件)是经过验证的 5V 设计,用于评估 LT80603 同步降压型 Silent Switcher®。该评估套件设计用于 5V 输出。由于输入范围宽,高达 65V,因此可使用各种输入电源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT80603 是一款紧凑、超低电磁干扰(EMI)辐射、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器,当输出稳压至 5V 时,其静态电流仅为 8μA。LT80603 内部的顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要的电路最大限度地减少了对外部元件的需求,简化了设计。EV 套件还可以评估 LT80602、LT80603A、LT80603HV、LT80602HV 和 LT80603AHV。修改原理图以达到最佳性能时,请参考集成电路数据手册指南。
评估板上展示的应用电路适用于汽车、电信、工业等各种应用。
LT80603 数据表提供了该部件的完整描述、操作和应用信息。请结合本评估套件的数据手册进行查阅。该电路板的设计文件可在 https://www.analog.com/en/products/LT80603.html 获取。
文档
-
LT80603EVKIT Gerber Files2026/2/10ZIP3 MB