LT80602

推荐用于新设计

3V 至 65V,2.5A/3.5A/4.5A 同步降压静音开关电源,静态电流 8μA

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 架构
    • 超低 EMI 辐射
    • 扩频
  • 在高频下具有高效率
    • 在 400kHz 时,效率高达 94.3%,2.1MHz、24VIN 至 5VOUT 范围内效率为 90%
    • 在 400kHz 时,效率高达 95.6%,2.1MHz、48VIN 至 12VOUT 范围内效率为 91.1%
  • 引脚可选:固定 3.3V、固定 5V 或可调输出(0.8V 至 VIN 的 99%)
  • 低静态电流 Burst Mode 工作模式
    • 8μA IQ,将 24VIN 调节到 5VOUT
  • 即时模式切换,包括突发模式、脉冲跳跃模式和 FCM 模式。
  • 内置输出电压监控和芯片温度监控(带 PG/TJ)
  • 200kHz 至 3MHz 可调开关频率,带外部时钟同步
  • 80V 瞬态输入耐受型(LT8060xHV)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 小型 17 引脚 3mm × 3mm 四方扁平无引脚 (QFN)
LT80602
3V 至 65V,2.5A/3.5A/4.5A 同步降压静音开关电源,静态电流 8μA
LT80602-LT80603 Simplified Application Diagram LT80602-LT80603 Efficiency LT80602-LT80603 Pin Configuration LT80602 Chip Illustration
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
LT8620 推荐用于新设计 具 2.5μA 静态电流的 65V、2A 同步降压型稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT80602
  • LT80602HV
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
LT80603EVKIT

评估:LT80603、LT80602 在 5V 输出电压应用中

特性和优点

  • 静音开关架构,超低电磁干扰排放
  • 输入电压范围最高可达 65V
  • 400kHz 开关频率
  • 效率高达 92.6%(VIN = 24V, IOUT = 3.5A)
  • 8µA IQ将 24VIN 调节到 5VOUT
  • 即时切换突发模式、脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制连续模式 (FCM)
  • 99% 占空比运行
  • 0.75μA 关断电流
  • 引入偏置自举输入,以提升效率
  • 突发和脉冲跳跃模式,可提高轻载效率
  • 可编程软启动和跟踪
  • 内置输出电压监控和芯片温度监控,带 PG/TJ
  • 过温和过流保护
  • 外部时钟同步
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试
  • 符合 CISPR 25 第 5 类传导和辐射发射标准

产品详情

LT80603EVKIT#(EV 套件)是经过验证的 5V 设计,用于评估 LT80603 同步降压型 Silent Switcher®。该评估套件设计用于 5V 输出。由于输入范围宽,高达 65V,因此可使用各种输入电源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT80603 是一款紧凑、超低电磁干扰(EMI)辐射、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器,当输出稳压至 5V 时,其静态电流仅为 8μA。LT80603 内部的顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要的电路最大限度地减少了对外部元件的需求,简化了设计。EV 套件还可以评估 LT80602、LT80603A、LT80603HV、LT80602HV 和 LT80603AHV。修改原理图以达到最佳性能时,请参考集成电路数据手册指南。

评估板上展示的应用电路适用于汽车、电信、工业等各种应用。

LT80603 数据表提供了该部件的完整描述、操作和应用信息。请结合本评估套件的数据手册进行查阅。

该电路板的设计文件可在 https://www.analog.com/en/products/LT80603.html 获取。

eval board
LT80602EVKITA

Evaluates: LT80602 in a 5V Output-Voltage Application at 2.1MHz Switching Frequency

特性和优点

  • Silent Switcher Architecture, Ultralow EMI Emissions
  • Spread-Spectrum Frequency Modulation
  • Input Voltage Range up to 65V
  • 2.1MHz Switching Frequency
  • High 89.1% Efficiency (VIN = 24V, IOUT = 2.5A)
  • 8μA IQ Regulating 24VIN to 5VOUT
  • On-the-Fly Mode Change Among Burst Mode, Pulse-Skipping Mode (PSM), and Forced Continuous Mode (FCM)
  • 99% Duty-Cycle Operation
  • 0.75μA Shutdown Current
  • Bias Bootstrap Input for Improved Efficiency
  • Burst and Pulse-Skipping Modes to Enable Enhanced Light-Load Efficiency
  • Programmable Soft-Start and Tracking
  • Built-In Output-Voltage Monitoring and Die Temperature Monitoring with PG/TJ
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • External Clock Synchronization
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR 25 Class 5 Conducted and Radiated Emissions

产品详情

The LT80602EVKITA# (EV kit) is a proven 5V design to evaluate the LT80602 synchronous step-down Silent Switcher®. The EV kit is designed for a 5V output. The wide input range up to 65V allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT80602 is a compact, ultralow electromagnetic interference (EMI) emission, high-efficiency, high-speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 8μA of quiescent current when the output is regulated at 5V. The top and bottom power switches, compensation components, and other necessary circuits within the LT80602 minimize the need for external components and simplify the design. The EV kit can also evaluate the LT80603, LT80603A, LT80603HV, LT80602HV, and LT80603AHV. Refer to the IC data sheet guidelines when modifying the schematic to achieve optimal performance.

The application circuit demonstrated in the evaluation board is suitable for a wide range of automotive, telecom, industrial, and other applications.

The LT80602 data sheet provides a complete description of the part, its operation, and application information. Consult the data sheet in conjunction with this EV kit.

LT80603EVKIT
评估:LT80603、LT80602 在 5V 输出电压应用中
LT80603-EVKIT Evaluation Board Angle View LT80603-EVKIT Evaluation Board Top View LT80603-EVKIT Evaluation Board Bottom View
LT80602EVKITA
Evaluates: LT80602 in a 5V Output-Voltage Application at 2.1MHz Switching Frequency
LT80602EVKITA Top Angle Evaluation Board LT80602EVKITA Top Evaluation Board LT80602EVKITA Bottom Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT80602的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览