LT1941
量产三通道、单片式开关稳压器
- 产品模型
- 2
概述
- 宽输入范围:3.5V 至 25V
- 具内部电源开关的 3 个开关稳压器:3A 降压型、2A 降压型、1.5A 负输出/升压型
- 反相开关操作减小了纹波
- 独立停机/软起动引脚
- 独立电源良好指示器简化了电源排序
- 输入电压电源良好指示器负责监视输入电源
- 采用小型电感器和陶瓷电容器
- 1.1MHz 恒定开关频率
- 耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装
LT®1941 是一款具内部电源开关的三通道、电流模式 DC/DC 转换器。其中的两个稳压器是具有 3A 和 2A 电源开关的降压型转换器。第三个稳压器可被配置为一个升压、负输出或 SEPIC 型转换器,并具有一个 1.5A 电源开关。所有三个转换器均被同步至一个 1.1MHz 振荡器。两个降压型转换器反相运行,从而减小了输入纹波电流。输出电压由外部电阻分压器来设定,而且每个稳压器都具有独立的停机和软起动电路。当其输出处于调节状态时,每个稳压器将产生一个电源良好信号,从而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
高开关频率通过允许使用小型电感器和陶瓷电容器提供了多个优点,因而造就了一款非常小巧的三通道输出解决方案。恒定开关频率、再加上低阻抗陶瓷电容器,产生了低且可预知的输出纹波。凭借其 3.5V 至 25V 的宽输入电压范围,LT1941 能够调节多款的电源,从 4 节电池和 5V 逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等。
Applications
- 电缆调制解调器
- DSL 调制解调器
- 分布式电源调节
- 墙上变压器调节
- 磁盘驱动器
- DSP 电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1941EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT1941EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1941EFE#PBF | 量产 | |
| LT1941EFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1941
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1941的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论