概览
产品详情
演示电路621是一款采用LT1941的1.25MHz三通道DC/DC开关转换器。LT1941集成了两个降压转换器,还有第三个升压/反相转换器也可配置为SEPIC或Cuk(反相)。LT1941具有3.5V至25V宽输入电压范围;该演示板将此范围限制为从4.7V至14V且配置为提供1.8V (2.4A)、3.3V (1.4A)和–12V(高达550mA)(取决于VIN)。
相关产品
文档
-
DC621A - Schematic2009/9/24PDF62K
-
DC621A - Demo Manual2009/9/24PDF361K
-
DC621A - Design File2009/9/24ZIP939K