AD7768-1

推荐用于新设计

具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 用于单通道低功耗平台 DAQ 设计的 ADC
  • 宽带宽
    • Sinc 滤波器带宽范围:DC 至 204 kHz
    • 低纹波 FIR 带宽范围:DC 至 110.8 kHz
  • 精准的 AC 和 DC 性能
    • 108.5 dB 动态范围
    • −120 dB THD
    • ±1.1 ppm FSR INL,±30 µV 偏置误差,±30 ppm FSR 增益误差
  • 可编程 ODR、滤波器类型和延迟
    • ODR 值高达 1024 kSPS
  • 线性相位数字滤波器选项
    • 低纹波 FIR 滤波器:±0.005 dB 最大通带纹波,DC 至 102.4 kHz
    • 低延迟 sinc5 滤波器
    • 可实现 50 Hz/60 Hz 抑制的低延迟 sinc3 滤波器
  • 可编程功耗和带宽
    • 快速,最高速度
      • 52.224 kHz 带宽,26.4 mW(sinc5 滤波器)
      • 110.8 kHz 带宽,36.8 mW(FIR 滤波器)
  • 中间,半速:55.4 kHz 带宽,19.7 mW(FIR 滤波器)
  • 低功耗,低速:13.9 kHz 带宽,6.75 mW(FIR 滤波器)
  • 电源
    • AVDD1 − AVSS = 5.0 V(典型值)
    • AVDD2 − AVSS = 2.0 V 至 5.0 V(典型值)
    • 模拟电源能采用分离型电源运行 (真正的双极性)
    • IOVDD − DGND = 1.8 V 至 3.3 V(典型值)
  • 低功率模式可采用单 3.3 V 电源运行
  • 引脚控制或 SPI 接口可配置
  • 成套的诊断检查机理
    • 温度、接口 CRC 和存储器映射 CRC
  • 封装:28 引脚 4 mm × 5 mm LFCSP
  • 温度范围:−40°C 至 +125°C

AD7768-1 是一款低功率、高性能 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) ,其具有一个 Σ-Δ 调制器和数字滤波器,可实现AC 和 DC 信号的精确转换。AD7768-1 是 AD7768 的单通道版本,后者是一款 8 通道同步采样 Σ-Δ ADC。AD7768-1 提供单个可配置和可重复使用的数据采集 (DAQ) 封装,在 AC 和 DC 综合性能方面建立了全新的行业标准,并使仪器仪表和工业系统设计人员能够针对隔离式和非隔离式应用跨多个测量变量进行设计。

在 256 kSPS 下使用低纹波、有限脉冲响应 (FIR) 数字滤波器时,AD7768-1 可实现 108.5 dB 的动态范围,提供 110.8 kHz 输入带宽 (BW) 以及 ±1.1 ppm 的积分非线性 (INL)、±30 µV 的偏移误差和 ±30 ppm 的增益误差。

使用 sinc5 滤波器可提供高达 500 kHz 奈奎斯特频率 (滤波器的 −3 dB 点为 204 kHz) 的较宽带宽,从而可以在扩展的范围内查看信号。

AD7768-1 可以让用户相对于输出数据速率 (ODR) 和功耗灵活地配置和优化输入带宽。AD7768-1 具有灵活性,可以动态地分析不断变化的输入信号,使得该器件尤其适用于通用型 DAQ 系统。设计人员可以从三种可用电源模式中选择一种,因而可在较大限度地降低功耗的同时实现所需的噪声目标。AD7768-1 的设计很独特,它已经成为适用于低功耗 DC 和高性能 AC 测量模块之可重复使用的灵活平台。

AD7768-1 在 DC 和 AC 性能之间实现了较佳平衡,并具有出色的功率效率。以下三种操作模式允许用户在输入带宽与功率预算之间进行权衡折衷:

  • 快速模式可提供一个具有高达 256 kSPS 采样速率和 52.2 kHz 带宽以及 26.4 mW 功耗的 sinc 滤波器,或者一个具有高达 256 kSPS 采样速率、110.8 kHz 带宽和 36.8 mW 功耗的 FIR 滤波器。
  • 中值模式可提供一个具有高达 128 kSPS 采样速率,55.4 kHz 带宽和 19.7 mW 功耗的 FIR 滤波器。
  • 低功耗模式可提供一个具有高达 32 kSPS 采样速率,13.85 kHz 带宽和 6.75 mW 功耗的 FIR 滤波器。

AD7768-1 拥有全面的数字滤波功能,可满足各种各样的系统要求。借助这些滤波器选项,可以针对在整个频率范围内具有严紧增益误差的频域测量、线性相位响应要求 (砖墙式滤波器)、用于控制环路应用的低延迟路径 (inc5 或 sinc3) 以及 DC 输入测量进行配置,并能够配置 sinc3 滤波器以抑制 50 Hz 或 60 Hz 的线路频率。所有滤波器都提供可编程抽取率。

对于追求比使用低纹波 FIR 滤波器时更高 ODR 的用户,存在一个 1.024 MHz sinc5 滤波器路径。此路径对量化噪声进行了限制。因此,它最适合对控制环路需要最低延迟、或在外部现场可编程门阵列 (FPGA) 或数字信号处理器 (DSP) 上实施定制数字滤波的客户。

滤波器选项如下:

  • 具 ±0.005 dB 通带纹波 (至 102.4 kHz) 的低纹波 FIR 滤波器。
  • 具有高达 1.024 MHz 数据速率以较大限度提高控制环路响应性能的低延迟 sinc5 滤波器。
  • 完全可编程并具 50 Hz/60 Hz 抑制能力的低延迟 sinc3 滤波器。

当使用 AD7768-1 时,AD7768-1 内的嵌入式模拟功能可以在整个应用范围内极大地降低设计负担。与竞争产品相比,每个模拟输入端上的预充电缓冲器可减小模拟输入电流,从而简化了外部放大器驱动模拟输入的任务。

基准上的全缓冲输入可降低输入电流,为外部基准器件提供高阻抗输入,或在缓冲比例式测量中使用的任何基准检测电阻器方案的过程中提供高阻抗输入。

该器件采用一个 5.0 V AVDD1 − AVSS 电源、一个 2.0 V 至 5.0 V AVDD2 − AVSS 电源和一个 1.8 V 至 3.3 V IOVDD − DGND 电源工作。

在低功率模式下,AVDD1、AVDD2 和 IOVDD 电源可以利用单 3.3 V 电源轨运行。

该器件需要一个外部基准。绝对输入基准电压源 (REFIN) 电压范围为 1 V 至 AVDD1 − AVSS。

规定的工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。该器件采用 4 mm x 5 mm 28 引脚 LFCSP 封装。

请注意,在本数据手册全文中,多功能引脚 (例如 XTAL2/MCLK) 可以使用引脚全称,或用引脚的单个功能指代,例如 MCLK (当仅与该功能相关时)。

应用

  • 提供测量和传感器类型超集的平台 ADC
    • 声音和振动、声波和材料科学研发
  • 控制和硬件循环验证
  • 针对预测性维护的状态监视
  • 电气测试和测量
  • 音频测试以及电流和电压测量
  • 临床 EEG、EMG 和 ECG 生命体征监测
  • 基于 USB、PXI 和以太网的模块化 DAQ
  • 通道到通道隔离式模块化 DAQ 设计

AD7768-1
具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC
AD7768-1 Functional Block Diagram
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
硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

IBIS 模型 1

设计工具 1

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD7768-1

AD7768-1 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD7768-1 的功能完备的评估板
  • PC 控制搭配 EVAL-SDP-CH1Z 使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EV-AD7768-1FMCZ 评估套件采用 AD7768-1 24 位 256 kSPS 模数转换器 (ADC)。EVAD7768-1FMCZ 板通过 EVAL-SDP-CH1Z 母板连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下从 EVAL-SDP-CH1Z 电源供电,该电源稳压到 5 V 和 3.3 V 以便为 AD7768-1 和配套组件供电。

EV-AD7768-1FMCZ 软件可以全面配置 AD7768-1 器件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。

EV-AD7768-1FMCZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 可执行软件通过系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 经由 USB 控制 AD7768-1。

EVAL-AD7768-1
AD7768-1 评估板
eval-image-unavailable

参考电路

CN-0549 System Block Diagram
CN0549 参考设计

符合IEPE标准的CbM机器学习赋能平台

特性和优点

  • Wide bandwidth MEMs accelerometer sensor data is output in the popular IEPE format
  • Easy mounting to machines (like pumps, fans, and motors) while maintaining sensor signal integrity
  • The DAQ solution provides a high fidelity, IEPE analog input bandwidth from DC – 54 kHz
  • Embedded FPGA Software captures and stores the raw data for local embedded or networked processing
  • IIO Oscilloscope application allows users to quickly visualize the data for evaluation purposes.

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-02-09 02:34
    CN0549 New Condition-Based Monitoring Platform from ADI
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549:状态监控开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-25 01:52
    CN0549: Condition-Based Monitoring Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-05-19
    ADI传感器接口系列 - CbM和振动分析
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-09-29
    CN0549:状态监控开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-03-05 03:34
    ADI Sensor Interface Series - CbM and Vibration Analysis
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
Simplified Circuit Diagram
CN0535 参考设计

High Performance, Alias Free Measurement Platform for Flexible Data Acquisition System

特性和优点

  • Alias free Measurement System
  • Optimized for AC & DC Performance
  • Wide Analog Input (+/-12V)
  • FMC Compatible Form Factor

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-12-17
    CN0535 Mbed示例编程设置
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-26
    CN0535开箱及使用入门视频
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-16 06:43
    CN0535 Unboxing and Getting Started Video
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-11-04 04:42
    CN0535 Mbed Example Program Setup
CN0549
符合IEPE标准的CbM机器学习赋能平台
CN-0549 System Block Diagram
CN0549 Kit - Angle View
CN0549 Kit - Top View
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Top View
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Bottom View
CN0535
High Performance, Alias Free Measurement Platform for Flexible Data Acquisition System
Simplified Circuit Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7768-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览