超级电容器充电器
Analog Devices 提供了一个专为给超级电容器充电而设计的线性、开关和开关式电容器 IC 产品系列。这些器件拥有输入或输出电流限制、自动电池平衡、以及众多的保护功能,从而使其成为适合超级电容器充电的独特产品。由于超级电容器相比电池拥有众多优势,例如较低的等效串联电阻 (ESR) 和面对反复充电时的增强型耐用性,因此在那些供电的重要性超过了总能量储存的应用中,超级电容器成为了一种日益重要的替代方案。
产品选型表
最新优势资源
设计笔记
- DN558 - 双向 DC/DC 稳压器和超级电容器充电器 PDF
- DN553 - 基于电解电容器的数据备份电源解决方案适用于依靠 5V 至 36V 输入进行稳压的 12V 系统 PDF
- DN498 - 基于超级电容器的电源后备系统可在掉电时保护手持式设备中的易失性数据 PDF
- DN487 - 基于超级电容的后备电源可防止 RAID 系统中的数据丢失 PDF
- DN485 - 完全利用能量以将超级电容器驾驭应用电路的运行时间延长 40% PDF