ADPL12010

推荐用于新设计

20V、8A/10A 全集成降压转换器,静态电流 20μA,具有双相功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用小解决方案尺寸的高功率 DC/DC 转换器
    • 工作电压IN 范围为 3V 至 20V
    • 集成 FET 的同步 DC-DC 转换器
    • 最大输出电流:8A/10A
    • 固定频率选项:400kHz 和 1.5MHz
    • 固定软启动时间
      • 2.5ms (400kHz)
      • 3.5ms (1.5MHz)
    • 36ns 最短导通时间
    • 可编程输出电压
      • 0.8V 至 10V (400kHz)
      • 0.8V 至 6V (1.5MHz)
    • 对称且平衡的 SUP 和 PGND 引脚布局,可实现更佳的电磁干扰 (EMI) 性能
    • 散热增强型 3.5mm x 3.75mm、17 引脚 FC2QFN 封装
  • 在所有负载范围内保持高效率
    • 跳跃模式下静态电流为 20μA
    • 12VIN/3.3VOUT/400kHz 时效率高达 95.6%
    • 12VIN/3.3VOUT/1.5MHz 时效率高达 93.9%
  • 双相操作的负载能力高达 20A
    • 频率同步输入/输出
    • 控制器和目标之间为 180º 错相
    • 动态均流
  • 强制 PWM 和跳跃工作模式
  • 低压差运行
  • 电源正常指示器
  • 过温和短路保护
  • 工作结温范围:-40°C 至 +150°C
  • 可扩展的电源解决方案
    • 尺寸与 ADPL12005/ADPL12006 订购兼容
ADPL12010
20V、8A/10A 全集成降压转换器,静态电流 20μA,具有双相功能
ADPL12008-ADPL12010 Simplified Block Diagram ADPL12008 ADPL12010 Typical Application Circuit Single Phase Operation ADPL12008-ADPL12010 Pin Configuration ADPL12010 Chip Illustration
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
ADPL12010EVKIT

评估:ADPL12008/ADPL12010

特性和优点

  • 输入电源范围:3V 至 20V
  • 0.8V 至 10V 之间可调输出电压 (1.5MHz)
  • 提供高达 8A/10A 的输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 提供电压监控 PGOOD 输出
  • 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADPL12010 评估套件 (EV kit) 提供经过验证的设计,用于评估具有 20μA 静态电流的 ADPL12008/ADPL12010 同步降压转换器。评估套件已安装 ADPL12010AFOB+ (1.5MHz),并提供各种用于评估的测试点和跳线。该 EV 套件输出电压可变,设置为 3.3V。它可以轻松配置为 0.8V 至 6V (1.5MHz) 或高达 10V (400kHz),只需做少许的元件改动。该评估板设计用于在 3V 至 20V 的输入电压下提供高达 10A 的电流。输出电压质量可以通过观察 PGOOD 信号来监测。ADPL12010 EV 套件还可用于评估 ADPL12008 和 ADPL12010 的所有型号。

ADPL12010EVKIT
评估:ADPL12008/ADPL12010
ADPL12010EVKIT Board Photo Angle View ADPL12010EVKIT Board Photo Top View ADPL12010EVKIT Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL12010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览