概览
优势和特点
- 输入电源范围:3V 至 20V
- 0.8V 至 10V 之间可调输出电压 (1.5MHz)
- 提供高达 8A/10A 的输出电流
- 频率同步输入
- 使能输入
- 提供电压监控 PGOOD 输出
- 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
ADPL12010 评估套件 (EV kit) 提供经过验证的设计,用于评估具有 20μA 静态电流的 ADPL12008/ADPL12010 同步降压转换器。评估套件已安装 ADPL12010AFOB+ (1.5MHz),并提供各种用于评估的测试点和跳线。该 EV 套件输出电压可变,设置为 3.3V。它可以轻松配置为 0.8V 至 6V (1.5MHz) 或高达 10V (400kHz),只需做少许的元件改动。该评估板设计用于在 3V 至 20V 的输入电压下提供高达 10A 的电流。输出电压质量可以通过观察 PGOOD 信号来监测。ADPL12010 EV 套件还可用于评估 ADPL12008 和 ADPL12010 的所有型号。
使用入门
所需设备
- ADPL12010 EV 套件
- 20V、10A 直流电源(PS)
- 适当的电阻负载,或可以吸收 10A 电流的电子负载
- 数字万用表 (DMM)
- 示波器
文档
-
ADPL12010 EV KIT User Guide: Evaluates: ADPL12008/ADPL12010 (Rev. 0)2025/7/22PDF0 M