ADPL12008
推荐用于新设计20V、8A/10A 全集成降压转换器,静态电流 20μA,具有双相功能
- 产品模型
- 4
概述
- 采用小解决方案尺寸的高功率 DC/DC 转换器
- 工作电压 VIN 的范围为 3V 至 20V
- 集成 FET 的同步 DC-DC 转换器
- 最大输出电流:8A/10A
- 固定频率选项:400kHz 和 1.5MHz
- 固定软启动时间
- 2.5ms (400kHz)
- 3.5ms (1.5MHz)
- 36ns 最短导通时间
- 可编程输出电压
- 0.8V 至 10V (400kHz)
- 0.8V 至 6V (1.5MHz)
- 对称且平衡的 SUP 和 PGND 引脚布局,可实现更佳的电磁干扰 (EMI) 性能
- 散热增强型 3.5mm x 3.75mm、17 引脚 FC2QFN 封装
- 在所有负载范围内保持高效率
- 跳跃模式下的静态电流为 20μA
- 在 12VIN/3.3VOUT/400kHz 下的效率高达 95.6%
- 在 12VIN/3.3VOUT/1.5MHz 下效率高达 93.9%
- 双相操作的负载能力高达 20A
- 频率同步输入/输出
- 控制器与目标之间的相位差为 180°
- 动态均流
- 强制 PWM 和跳跃工作模式
- 低压差运行
- 电源正常指示器
- 过温和短路保护
- 工作结温范围:-40°C 至 +150°C
- 可扩展的电源解决方案
- 尺寸与 ADPL12005/ADPL12006 订购兼容
ADPL12008/ADPL12010 IC 是高度集成的同步降压转换器,带有内部高端和低端开关。该 IC 设计用于在 3V 至 20V 的输入电压下提供高达 8A/10A 的电流。电压质量可以通过 PGOOD 信号来监测。该 IC 可以在非常高的占空比下以压差模式运行,使其成为工厂自动化应用的理想选择。
ADPL12008/ADPL12010 IC 提供可编程输出电压选项。1.5MHz 和 400kHz 的高开关频率选项支持使用小型外部元件并降低输出纹波。可编程的 SYNC 输入支持三种模式以优化性能:强制脉冲宽度调制 (PWM) 模式、具有超低静态电流的跳跃模式以及与外部时钟的同步。
ADPL12008/ADPL12010 IC 还具有双相功能,允许高达 20A 的设计。两个 IC 可配置为控制器和目标,进行动态均流和 180º 错相操作。
ADPL12008/ADPL12010 IC 采用小型 3.5mm x 3.75mm、17 引脚倒装芯片四方扁平无引线 (FC2QFN) 封装。它们与 ADPL12005/ADPL12006(5A 至 6A)系列产品引脚兼容。
应用
- 工厂自动化
- 负载点
- 分布式直流电源系统
- 通信基础设施
- 测试和测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADPL12008AFOA+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12008AFOA+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12008AFOB+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12008AFOB+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571E PIN/ERRATA |
||
| ADPL12008AFOA+T | 量产 | |
| ADPL12008AFOB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL12008的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论