LTC1983
量产采用 ThinSOT 封装的 100mA 稳压充电泵负输出转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 固定的输出电压:–3V、–5V 或低噪声 VIN 至 –VIN 反相输出
- ±4% 输出电压准确度
- 低静态电流:25μA
- 100mA 输出电流能力
- 2.3V 至 5.5V 工作电压范围
- 内部 900kHz 振荡器
- “零电流” 停机模式
- 短路和过热保护
- 扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装
LTC®1983-3 和 LTC1983-5 是负输出充电泵 DC/DC 转换器,可产生负稳压输出。这些器件仅需要三个纤巧型外部电容器,并能提供高达 100mA 的输出电流。这两款器件可工作于开环模式 (产生一个 –VIN 电源) 或稳压输出模式,这取决于输入电源电压和输出电流。
LTC1983-3 / LTC1983-5 拥有许多适用于便携式应用的特性,包括非常低的静态电流 (典型值为 25μA) 和一种通过 SHDN 引脚进行设置的零电流停机模式。
LTC1983-3 / LTC1983-5 具有过热和短路保护功能。这些器件采用 6 引脚扁平 (仅高 1mm) ThinSOT 封装。
Applications
- 在单电源系统产生 –3V
- 便携式设备
- LCD 偏置电源
- GaAs FET 偏置电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1983ES6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1983ES6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1983ES6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1983ES6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1983-3
- LTC1983-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1983的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论