LT8582

推荐用于新设计

具故障保护功能的双通道、3A、升压 / 负输出 / SEPIC DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 双通道 42V、3A 组合式电源开关
  • 主 / 从 (1.7A / 1.3A) 开关设计
  • 宽输入范围:工作时为 2.5V 至 22V,最大瞬态电源为 40V
  • 电源良好引脚用于实现基于事件的排序
  • 开关频率高达 2.5MHz
  • 每个通道可以容易地配置成一个升压、SEPIC 、负输出或反激式转换器
  • 低 VCESAT 开关:在 2.75A 时为 270mV (典型值)
  • 可同步至一个外部时钟
  • 输出短路保护
  • 高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
  • 24 引脚 7mm x 4mm DFN 封装

LT®8582 是一款具有一个电源良好引脚和内置故障保护功能的独立双通道 PWM DC/DC 转换器,可帮助提供针对输入过压和过热状况的保护作用。每个通道包括一个 42V 主开关和一个可连接在一起的 42V 从开关,以提供一个 3A 的总电流限值。

LT8582 是众多局部电源设计的理想选择。每个通道可以容易地通过配置而成为升压、SEPIC、负输出或反激式结构。两个通道总共能够从一个 5V 输入产生一个 12V 和一个 -12V 输出以及 14.4W 的组合输出功率。此外,LT8582 的从开关还允许将该器件配置成高电压、高功率充电泵拓扑结构,相比于传统型电路,这种拓扑结构的效率更高、所需的组件更少。

LT8582 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。另外,这款器件还集成了诸如输出短路保护、频率折返和软起动等附加功能。LT8582 采用 24 引脚 7mm x 4mm DFN 封装。



Applications

  • 局部电源
  • 真空荧光显示屏 (VFD) 偏置电源
  • TFT-LCD 偏置电源
  • 汽车引擎控制单元 (ECU) 电源

LT8582
具故障保护功能的双通道、3A、升压 / 负输出 / SEPIC DC/DC 转换器
1.5MHz, 5V to ±12V Efficiency and Power Loss (Load Between 12V and –12V Outputs) Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8582
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1734A

LT8582IDKD Demo Board I Dual 3A Boost/Inverting/SEPIC DC/DC Converter

产品详情

Demonstration circuit 1734A features the dual channel LT8582 in boost and inverting regulator configurations. The circuit is designed to convert a 5V to 10V input source to 12V at 900mA and –12V at 590mA. To limit the temperature rise of the chip to 40°C, on the demo board with no air flow, the maximum combined output power is 15W. Additional input bulk capacitance may be needed, subject to source impedance. DC1734A is designed to survive output short circuit events.

DC1734A
LT8582IDKD Demo Board I Dual 3A Boost/Inverting/SEPIC DC/DC Converter
DC1734A - Schematic

参考电路

Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
CN0554 参考设计

±10 V 模拟输入和±15 V 模拟输出,适用于树莓派平台

特性和优点

  • 8个伪差分输入或16个单端输入
  • 高达±13 V的可选输入电压范围
  • 16个单端输出
  • 高达±15 V输出
  • 所有电源轨由树莓派供电

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-17 01:00
    CN0554: 10V Analog Input and 15V Analog Output for Raspberry Pi
CN0554
±10 V 模拟输入和±15 V 模拟输出,适用于树莓派平台
Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0554-RPIZ
EVAL-CN0554-RPIZ - Top View
EVAL-CN0554-RPIZ - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8582的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览